メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ ハーフユニオン KQG2H-F

通常単価(税別)
3,476
税込単価
3,824
通常出荷日:6日目

FDA適合、SUS316ワンタッチ管継手のハーフユニオンです。【特長】・ゴム部品材質は、FDA(米国食...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KQG2H12-G02-F
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KQG2H12-G02-Fの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体材質
SUS316
ねじ部材質
SUS316
パッキン・Oリング材質
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
使用流体
水 / 空気 / 蒸気
継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
[ストレート] ハーフユニオン
種類
[ワンタッチ継手] ワンタッチ・ねじ
適用チューブ外径1(φ)
12
接続種類
G
接続ねじ
1/4
接続チューブ本数(本)
1
周囲温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
-
-

商品情報

外形図

FDA適合管継手 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ ハーフユニオン KQG2H-F 外形図
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
G
型式H
(六角対辺)
φDφdLAM有効断面積注)
mm2
質量
g
φ121/4KQG2H12-G02-F19-17.827.721.218.658.325.3

注) FEPチューブ使用時の値を示します。

製品仕様

適用チューブ

チューブ材質注)
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
チューブ外径
φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

注)製品の特長を考慮しますと、FDA適合品を推奨いたします。

仕様

使用流体
空気、水注1)、蒸気注2)
使用圧力範囲注3)
-100kPa~1MPa注4)
保証耐圧力
3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注5)
-5~150℃(凍結なきこと)注4)
使用油脂類
NSF H1グリース
ねじ部のシール
シール剤なし

注1)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注4)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注5)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)
・温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
・高温で使用される場合。

型番リスト

表示件数
型番
KQG2H12-G02-F
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,476
( 3,824 )
6日目

詳細情報

基本情報

FDA適合、SUS316ワンタッチ管継手のハーフユニオンです。
【特長】
・ゴム部品材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合しているFKM
・NSF H1に適合したパラフィン油系のグリースを使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ ハーフユニオン KQG2H-Fの型番KQG2H12-G02-Fのページです。 型番KQG2H12-G02-Fに関する仕様情報を記載しております。
FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ ハーフユニオン KQG2H-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト