メカニカル部品技術窓口
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、ブランチです。【特長】・金属材質にS...
詳細を確認

| 適用 チューブ 外径 mm | 接続 ねじ G | 型式 | H (六角 対辺) | φD | リリース ブッシュ寸法 | L | A | M | P | Q | 取付穴 | 有効断面積mm2 | 最小 穴径 | 質量 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φX (X) | φO | φN | 厚さ | ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| φ6 | 1/8 | KQ2U06-G01G | 12 | 10.4 | 9.7 | 38.2 | 32.7 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 10.4 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 11 |
| φ10 | 3/8 | KQ2U10-G03G | 21 | 15.9 | 15.6 | 48.7 | 41.2 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 15.9 | 40 | 28.4 | 9.4 | 38.7 |
| φ12 | 1/2 | KQ2U12-G04G | 27 | 18.5 | 18.2 | 54.2 | 45.2 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 18.5 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 58.6 |

| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
| 使用流体 | 空気、水注1) 注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | ISO 16030(管用並行ねじ) |
| ねじ部のシール | シールリング | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
ボディ | SUS303, PBT |
|---|---|
スタッド | SUS303(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304 |
リリースブッシュ | POM |
パッキン、Oリング、シールリング | NBR |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,063円 ( 3,369円 ) | 6日目 |
4,466円 ( 4,913円 ) | 6日目 |
6,314円 ( 6,945円 ) | 6日目 |
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、ブランチです。
【特長】
・金属材質にSUS303を採用
・規格管用めねじ(G)に適用
・パッキンシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H
4.6通常価格(税別):276円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~