メカニカル部品技術窓口
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、両口チーズユニオンです。【特長】・金...
詳細を確認

対象:φ4, φ6
| 適用チューブ 外径 mm | 接続ねじ G | 型式 | H (六角対辺) | φD1 | φD2 | リリース ブッシュ寸法 | L1 | L2 | A | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φX (X) | Y | ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| φ6 | 1/8 | KQ2T06-G01G1 | 12 | 10.4 | 10 | 9.7 | 12 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 7.6 |
| φ10 | 1/4 | KQ2T10-G02G | 17 | 15.9 | 17 | 15.6 | ― | 19.3 | 24.5 | 26 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 20.1 |
| 3/8 | KQ2T10-G03G | 21 | 15.9 | 17 | 15.6 | ― | 19.3 | 27.6 | 28.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 25.3 | |
| φ16 | 1/2 | KQ2T16-G04G | 27 | 23.8 | 21 | 23.6 | ― | 27.1 | 33.8 | 36.7 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 65.7 |

| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
| 使用流体 | 空気、水注1) 注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | ISO 16030(管用並行ねじ) |
| ねじ部のシール | シールリング | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
ボディ | SUS303, PBT |
|---|---|
スタッド | SUS303(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304 |
リリースブッシュ | POM |
パッキン、Oリング、シールリング | NBR |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,806円 ( 3,087円 ) | 6日目 |
4,114円 ( 4,525円 ) | 6日目 |
4,114円 ( 4,525円 ) | 6日目 |
5,772円 ( 6,349円 ) | 6日目 |
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、両口チーズユニオンです。
【特長】
・金属材質にSUS303を採用
・規格管用めねじ(G)に適用
・パッキンシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H
4.6通常価格(税別):276円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~