メカニカル部品技術窓口
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、エルボユニオンです。【特長】・金属材...
詳細を確認

対象:φ4, φ6
| 適用 チューブ 外径 mm | 接続ねじ G | 型式 | H (六角対辺) | φD1 | φD2 | リリース ブッシュ寸法 | L1 | L2 | A | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | リブ 有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φX (X) | Y | ナイロン | ウレタン | |||||||||||||
| φ4 | 1/8 | KQ2L04-G01G1 | 12 | 8.2 | 10 | 7.7 | 10 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 6.3 | ● |
| 1/4 | KQ2L04-G02G1 | 17 | 8.2 | 10 | 7.7 | 10 | 14.8 | 20.3 | 17.9 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 16.7 | ● | |
| φ6 | 1/8 | KQ2L06-G01G1 | 12 | 10.4 | 10 | 9.7 | 12 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 6.7 | ― |
| 1/4 | KQ2L06-G02G1 | 17 | 10.4 | 10 | 9.7 | 12 | 15.5 | 21.4 | 20.1 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 17.2 | ― | |
| 3/8 | KQ2L06-G03G1 | 21 | 10.4 | 10 | 9.7 | 12 | 15.5 | 22.4 | 20.1 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 28.9 | ― | |
| φ8 | 1/8 | KQ2L08-G01G | 12 | 13.2 | 10 | 13 | ― | 16.4 | 19.3 | 20.4 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 4.5 | 7.6 | ● |
| 1/4 | KQ2L08-G02G | 17 | 13.2 | 12 | 13 | ― | 17.2 | 22.8 | 22.9 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 15.9 | ● | |
| 3/8 | KQ2L08-G03G | 21 | 13.2 | 12 | 13 | ― | 17.2 | 23.8 | 22.9 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 27.9 | ● | |
| φ10 | 1/8 | KQ2L10-G01G | 12 | 15.9 | 12 | 15.6 | ― | 18.6 | 22.5 | 24.9 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 10.3 | ● |
| 1/4 | KQ2L10-G02G | 17 | 15.9 | 17 | 15.6 | ― | 19.3 | 24.6 | 26 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 17.5 | ● | |
| 3/8 | KQ2L10-G03G | 21 | 15.9 | 17 | 15.6 | ― | 19.3 | 27.7 | 28.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 22.6 | ● | |
| 1/2 | KQ2L10-G04G | 27 | 15.9 | 17 | 15.6 | ― | 19.3 | 29.2 | 28.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 42.5 | ● | |
| φ12 | 1/4 | KQ2L12-G02G | 17 | 18.5 | 17 | 18.2 | ― | 21.5 | 25.9 | 28.6 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 19.3 | ● |
| 3/8 | KQ2L12-G03G | 21 | 18.5 | 17 | 18.2 | ― | 21.5 | 29 | 30.7 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 24.5 | ● | |
| 1/2 | KQ2L12-G04G | 27 | 18.5 | 17 | 18.2 | ― | 21.5 | 30.5 | 30.7 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 44.4 | ● | |
| φ16 | 3/8 | KQ2L16-G03G | 21 | 23.8 | 21 | 23.6 | ― | 27.1 | 33.1 | 37.5 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 35.2 | ― |
| 1/2 | KQ2L16-G04G | 27 | 23.8 | 21 | 23.6 | ― | 27.1 | 33.8 | 36.7 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 58.7 | ― | |

| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
| 使用流体 | 空気、水注1) 注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | ISO 16030(管用並行ねじ) |
| ねじ部のシール | シールリング | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
ボディ | SUS303, PBT |
|---|---|
スタッド | SUS303(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304 |
リリースブッシュ | POM |
パッキン、Oリング、シールリング | NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,883円 ( 2,071円 ) | 6日目 |
2,074円 ( 2,281円 ) | 6日目 |
1,946円 ( 2,141円 ) | 6日目 |
2,614円 ( 2,875円 ) | 6日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 6日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 6日目 |
2,646円 ( 2,911円 ) | 6日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 6日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 6日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 6日目 |
3,509円 ( 3,860円 ) | 6日目 |
3,126円 ( 3,439円 ) | 6日目 |
3,126円 ( 3,439円 ) | 6日目 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 6日目 |
4,466円 ( 4,913円 ) | 6日目 |
4,752円 ( 5,227円 ) | 6日目 |
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、エルボユニオンです。
【特長】
・金属材質にSUS303を採用
・規格管用めねじ(G)に適用
・パッキンシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H
4.6通常価格(税別):276円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~