メカニカル部品技術窓口
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、六角穴付ハーフユニオンです。【特長】...
詳細を確認

対象:φ4, φ6
| 適用チューブ 外径 mm | 接続ねじ G | 型式 | H (六角対辺) | φD | リリース ブッシュ寸法 | L1 | L2 | A | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φX (X) | Y | ナイロン | ウレタン | |||||||||||
| φ4 | 1/8 | KQ2S04-G01G1 | 3 | 13 | 7.7 | 10 | 20.6 | 19.6 | 15.1 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 11.6 |
| φ6 | 1/8 | KQ2S06-G01G1 | 4 | 13 | 9.7 | 12 | 19.8 | 18.8 | 14.3 | 13.3 | 10 | 9.9 | 4.1 | 9.7 |
| 1/4 | KQ2S06-G02G1 | 4 | 18 | 9.7 | 12 | 19.8 | 18.8 | 13.3 | 13.3 | 10.7 | 10 | 4.1 | 18 | |
| φ8 | 1/8 | KQ2S08-G01G | 5 | 13 | 13 | ― | 21.7 | 19.7 | 16.2 | 14.2 | 17.2 | 16.2 | 5.1 | 9.5 |
| 1/4 | KQ2S08-G02G | 6 | 18 | 13 | ― | 20.5 | 19.5 | 14 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.1 | 17.2 | |
| 3/8 | KQ2S08-G03G | 6 | 22 | 13 | ― | 20.7 | 19.7 | 13.2 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.1 | 27.1 | |
| φ10 | 1/8 | KQ2S10-G01G | 5 | 15 | 15.6 | ― | 23 | 21.1 | 17.5 | 15.6 | 17.2 | 16.2 | 5.1 | 10.9 |
| 1/4 | KQ2S10-G02G | 8 | 18 | 15.6 | ― | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 19.2 | |
| 3/8 | KQ2S10-G03G | 8 | 22 | 15.6 | ― | 21.4 | 20.1 | 13.9 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 25 | |
| 1/2 | KQ2S10-G04G | 8 | 26 | 15.6 | ― | 21.1 | 20.1 | 12.1 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 34.1 | |
| φ12 | 1/4 | KQ2S12-G02G | 8 | 18 | 18.2 | ― | 25.6 | 21.5 | 19.1 | 17 | 46 | 44.5 | 8.1 | 18.3 |
| 3/8 | KQ2S12-G03G | 10 | 22 | 18.2 | ― | 23.8 | 21.8 | 16.3 | 17 | 60 | 44.5 | 10.1 | 25.7 | |
| 1/2 | KQ2S12-G04G | 10 | 26 | 18.2 | ― | 22.8 | 21.8 | 13.8 | 17 | 60 | 44.5 | 10.1 | 35.6 | |

| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
| 使用流体 | 空気、水注1) 注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと) | |
ねじ | 取付部 | ISO 16030(管用並行ねじ) |
| ねじ部のシール | シールリング | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
ボディ | SUS303, PBT |
|---|---|
スタッド | SUS303(ねじ部) |
チャック | SUS304 |
ガイド | SUS304 |
リリースブッシュ | POM |
パッキン、Oリング、シールリング | NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,329円 ( 2,562円 ) | 6日目 |
2,457円 ( 2,703円 ) | 6日目 |
2,646円 ( 2,911円 ) | 6日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 6日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 6日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 6日目 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 6日目 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 6日目 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 6日目 |
4,369円 ( 4,806円 ) | 6日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 6日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 6日目 |
4,849円 ( 5,334円 ) | 6日目 |
ミリサイズチューブに適用するパッキンシール方式のワンタッチ管継手、六角穴付ハーフユニオンです。
【特長】
・金属材質にSUS303を採用
・規格管用めねじ(G)に適用
・パッキンシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
4.4通常価格(税別):267円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H
4.6通常価格(税別):276円~