17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • ピン長さ L(mm)

    ~mm
  • ピン外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールロック リング型ピン(キー仕様)

通常単価(税別)
8,61018,449
税込単価
9,47120,294
通常出荷日:4日目

さまざまな装置や製造ラインに使用される不意なロック解除を防止するボールロックピン(キー仕様)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン長さ L

(mm)

ピン外径 D

(φ)

最小発注数量
20
8
1個
30
8
1個
40
8
1個
50
8
1個
30
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
40
12
1個
50
12
1個
60
12
1個
70
12
1個
50
16
1個
60
16
1個
70
16
1個
80
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,610
( 9,471 )
4日目
9,556
( 10,512 )
4日目
9,556
( 10,512 )
4日目
9,556
( 10,512 )
4日目
12,205
( 13,426 )
4日目
12,205
( 13,426 )
4日目
12,205
( 13,426 )
4日目
13,056
( 14,362 )
4日目
11,069
( 12,176 )
4日目
11,069
( 12,176 )
4日目
11,543
( 12,697 )
4日目
11,826
( 13,009 )
4日目
16,273
( 17,900 )
4日目
17,503
( 19,253 )
4日目
17,503
( 19,253 )
4日目
18,449
( 20,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

さまざまな装置や製造ラインに使用される不意なロック解除を防止するボールロックピン(キー仕様)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールロック リング型ピン(キー仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト