メカニカル部品技術窓口
【特長】・真空機器のトラブルを未然に防止・ろ過度:5、40、80μm・大流量:max.660L/min...
詳細を確認

| 型式 | 標準仕様 | オプション仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット取付寸法 | ||||||||||||||||
| P | A | B | C | D | E | G | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | |
| AFJ20-D | 1/8・1/4 | 40 | 79.3 | 17.5 | 21 | ― | 25 | 21 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 60 | 2.3 | 28 |
| AFJ30-D | 1/4・3/8 | 53 | 104.3 | 21.5 | 26.5 | 30 | 35 | 26.5 | 41 | 35 | 25 | 6.5 | 13 | 71 | 2.3 | 32 |
| AFJ40-D | 1/4・3/8・1/2 | 70 | 136.1 | 25.5 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 30 | 8.5 | 12.5 | 88 | 2.3 | 39 |
| 型式 | AFJ20-D | AFJ30-D | AFJ40-D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | ||||||||
| 保証耐圧力 | 0.5MPa | ||||||||
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa | ||||||||
| 真空破壊圧力 | 0.5MPa以下 | ||||||||
| ろ過度注1)~注4) | 5μm、40μm、80μm | ||||||||
| ドレン貯留量 | 8cm3 | 25cm3 | 45cm3 | ||||||
| ケース材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| ケースガード | ― | 標準装備(ポリカーボネート) | |||||||
| 推奨流量注5) [L/min(ANR)] | 水滴除去タイプ (-S) | 5μm | 80 | 100 | 180 | 230 | 200 | 310 | 370 |
| 40μm | 100 | 130 | 210 | 340 | 230 | 390 | 500 | ||
| 80μm | |||||||||
| 大流量タイプ (-T) | 5μm | 100 | 140 | 190 | 250 | 210 | 350 | 440 | |
| 40μm | 120 | 180 | 230 | 380 | 250 | 480 | 660 | ||
| 80μm | |||||||||
| 質量 | 0.09kg | 0.17kg | 0.35kg | ||||||
注1)5μm用エレメントは、ろ過度5μm相当の繊維タイプを使用しています。
注2)40μm用エレメントは、開口40μm相当の樹脂メッシュを使用しています。
注3)80μm用エレメントは、開口80μm相当の樹脂メッシュを使用しています。
注4)40μm(80μm)のエレメントで捕捉できる固形粒子は、縦×横×高さそれぞれ40μm(80μm)以上の形状となります。
注5)初期圧力損失4kPa時の処理空気量となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,266円 ( 6,893円 ) | 6日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 6日目 |
6,456円 ( 7,102円 ) | 6日目 |
6,266円 ( 6,893円 ) | 6日目 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 6日目 |
6,456円 ( 7,102円 ) | 6日目 |
6,579円 ( 7,237円 ) | 6日目 |
6,456円 ( 7,102円 ) | 6日目 |
6,579円 ( 7,237円 ) | 6日目 |
6,579円 ( 7,237円 ) | 6日目 |
7,159円 ( 7,875円 ) | 6日目 |
7,282円 ( 8,010円 ) | 6日目 |
7,405円 ( 8,146円 ) | 6日目 |
7,528円 ( 8,281円 ) | 6日目 |
7,159円 ( 7,875円 ) | 6日目 |
7,282円 ( 8,010円 ) | 6日目 |
7,528円 ( 8,281円 ) | 6日目 |
7,528円 ( 8,281円 ) | 6日目 |
8,075円 ( 8,883円 ) | 6日目 |
8,142円 ( 8,956円 ) | 6日目 |
8,265円 ( 9,092円 ) | 6日目 |
8,577円 ( 9,435円 ) | 6日目 |
8,577円 ( 9,435円 ) | 6日目 |
【特長】
・真空機器のトラブルを未然に防止
・ろ過度:5、40、80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)(大流量タイプ(ΔP=4kPa時))
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能(ろ過度40μm、80μmの場合)
・水滴除去が可能(水滴除去タイプ)
・透明ケースガードでケース全周をカバー(ボディサイズ30・40)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気
4通常価格(税別):2,974円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放
0通常価格(税別):2,352円~

CKD
真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ
3通常価格(税別):162円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ
5通常価格(税別):2,569円~