17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径 インチサイズ(inch)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSAシリーズ

通常単価(税別)
5,4965,809
税込単価
6,0466,390
通常出荷日:6日目

【特長】・高さ寸法削減・流量を数値管理可能な目盛窓・副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能・作業工...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSAシリーズ 外形図

インチサイズ

型式適用
チューブ
外径φd
D1リリース
ブッシュ寸法
D2D3D4D5L1L2L3L4注)L5L6L7L8M1質量
g
φX
(X)
YMAX.MIN.
AS2052FS-07A1/4"13.2124.37.8151653.47.617.242.641.11722.51216.11713.6
AS3002FS-11A3/8"18.5164.5817.72069.89.821.749.948.421.8251220.52134.9

注)参考寸法

製品仕様

仕様

使用流体
空気
保証耐圧力
1.5MPa
最高使用圧力
1MPa
最低使用圧力
0.1MPa
周囲温度および使用流体温度
-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA

注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
(詳細は、SMCホームページWEBカタログをご参照ください。)

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,496
( 6,046 )
6日目
5,809
( 6,390 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ寸法削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
・副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・作業工数、設定ミスを低減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト