17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASBシリーズ

通常単価(税別)
5,0726,668
税込単価
5,5797,335
通常出荷日:6日目

【特長】・外部オール金属により耐環境性向上・溶接スパッタ・粉塵・紫外線等の環境下での使用が可能・施工性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール方式/ガスケットシール
ねじ種類/10-32UNF

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASBシリーズ 外形図-1

インチサイズ

型式dTH1H2D1AL1L2L3L4M質量
(g)
MaxMax
ASB12□1-U10/32-071/410/32
UNF
9713.126.220.826.514.229.213.515

シール方式/シール剤
ねじ種類/R, NPT

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASBシリーズ 外形図-2

ミリサイズ

型式dTH1H2D1AL1L2L3L4M質量
(g)
MaxMax
ASB22□1-02-066R1/4171213.13424.73423.239.513.639
ASB22□1-02-08815.128.437.716.141
ASB22□1-02-10101830.840.11746
ASB32□1-03-1010R3/822141840.332.14426.945.51775
ASB42□1-04-1010R1/227171847.734.448.833.554.817124
ASB42□1-04-12122136.350.718.6134

インチサイズ

型式dTH1H2D1AL1L2L3L4M質量
(g)
MaxMax
ASB22□1-N02-095/16NPT1/417.461215.13428.437.723.239.516.143
ASB42□1-N04-113/8NPT1/227171847.734.448.833.554.816.6127
ASB42□1-N04-131/22136.350.718.5134

シール方式/パッキンシール
ねじ種類/G

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASBシリーズ 外形図-3

ミリサイズ

型式dTH1H2D1AL1L2L3L4M質量
(g)
MaxMax
ASB22□1-G01-088G1/813915.128.525.432.518.33416.126
ASB22□1-G02-088G1/4171215.13328.437.723.239.516.144

製品仕様

仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質注1)注2)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン

注1)ご使用されるチューブの最高使用圧力にご注意ください。(詳細は各チューブのWEBカタログをご参照ください。)
注2)内層にこの材質を使用するチューブは適用可能です。
SMC製チューブ:TRBU(FR2層)、TRTU(FR3層)、TRS(FRソフトナイロン)など

構造図

シール方式/ガスケットシール
ねじ種類/10-32UNF
シール方式/シール剤
ねじ種類/R, NPT
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASBシリーズ 構造図-1
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASBシリーズ 構造図-2
 
シール方式/パッキンシール
ねじ種類/G

構成部品
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASBシリーズ 構造図-3
番号名称材質備考
1ボディA亜鉛合金 
2ボディB黄銅無電解ニッケルめっき注)
3ニードル黄銅無電解ニッケルめっき注)
4ハンドル黄銅無電解ニッケルめっき注)
5ロックナット黄銅メータアウト無電解ニッケルめっき注)
メータイン黒色亜鉛クロメート
6Cリングステンレス 
7シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
8OリングNBR 
9UパッキンHNBR 
10OリングNBR 
11パッキンFKM 
12カバーステンレス 
13カセットステンレス 
14ガスケットステンレス・NBRM5, U10/32タイプ
15パッキンNBRGねじタイプ
注)オプションBは、無電解ニッケルめっきなしとなります。

型番リスト

表示件数

制御方式

接続口径

オプション

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

シール方式

最小発注数量
メータアウト
10-32UNF
無電解ニッケルめっき付
UNF
-
1/4
ガスケットシール
1個
メータアウト
1/4
無電解ニッケルめっき付
NPT
-
5/16
シール剤付
1個
メータイン
1/4
無電解ニッケルめっきなし
R
6
-
シール剤付
1個
メータイン
1/4
無電解ニッケルめっき付
R
8
-
シール剤なし
1個
メータイン
1/4
無電解ニッケルめっきなし
R
10
-
シール剤付
1個
メータイン
1/8
無電解ニッケルめっき付
G
8
-
パッキンシール
1個
メータイン
1/4
無電解ニッケルめっき付
G
8
-
パッキンシール
1個
メータイン
3/8
無電解ニッケルめっき付
R
10
-
シール剤付
1個
メータアウト
1/2
無電解ニッケルめっき付
NPT
-
3/8
シール剤付
1個
メータアウト
1/2
無電解ニッケルめっき付
NPT
-
1/2
シール剤付
1個
メータイン
1/2
無電解ニッケルめっき付
R
10
-
シール剤付
1個
メータイン
1/2
無電解ニッケルめっき付
R
12
-
シール剤付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,072
( 5,579 )
6日目
5,373
( 5,910 )
6日目
5,373
( 5,910 )
6日目
5,362
( 5,898 )
6日目
5,373
( 5,910 )
6日目
5,418
( 5,960 )
6日目
5,418
( 5,960 )
6日目
5,865
( 6,452 )
6日目
6,668
( 7,335 )
6日目
6,668
( 7,335 )
6日目
6,110
( 6,721 )
6日目
6,110
( 6,721 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ・粉塵・紫外線等の環境下での使用が可能
・施工性向上
・チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
・軽量

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト