メカニカル部品技術窓口
【特長】・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能(精密な中間停...
詳細を確認
ミリサイズ
| 型式 | d1 | d2 | T | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlock | Lock | |||||||||||||
| ASP-UB04E-M5 | 4 | 4 | M5×0.8 | 2.9 | 9.3 | 8.2 | 9.6 | 9.4 | 53.9 | 48.6 | 38.1 | 17.8 | 52.3 | 51.2 |
| ASP-UB04-M5 | 4 | M5×0.8 | - | 9.3 | 8.2 | 9.6 | 9.4 | 52.8 | 47.5 | 38.1 | 17.8 | 52.3 | 51.2 | |
| 型式 | L6 | L7 | L8 | L9 (六角対辺) | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | M1 | M2 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP-UB04E-M5 | 18.6 | 23.3 | 17.5 | 2.5 | 17.1 | 13.7 | 8.1 | 26.8 | 22.7 | 11.2 | 11.5 | 12.7 | 13.3 | 26 |
| ASP-UB04-M5 | 18.6 | 23.3 | 17.5 | 2.5 | 17.1 | 13.7 | 8.1 | 26.8 | 22.7 | 11.2 | 11.5 | 12.7 | 13.3 | 26 |

ミリサイズ
| 型式 | d1 | d2 | T | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlock | Lock | |||||||||||||
| ASP-UB12E-04(S) | 12 | 12 | R1/2 | 2.9 | 21.7 | 18.5 | 21.0 | 18.8 | 93.6 | 80.8 | 69.4 | 38.6 | 106.5 | 104.9 |
| ASP-UB06-01(S) | 6 | 6 | R1/8 | - | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 12 | 55.3 | 48.3 | 38.9 | 20.7 | 63.0 | 61.6 |
| ASP-UB08-02(S) | 8 | 8 | R1/4 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 13 | 64.6 | 55.9 | 46.7 | 26.8 | 79.3 | 77.7 | |
| ASP-UB10-03(S) | 10 | 10 | R3/8 | 18.5 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 76.6 | 66.1 | 56.5 | 33.0 | 91.3 | 89.7 | |
| ASP-UB12-04(S) | 12 | 12 | R1/2 | 21.7 | 18.5 | 21.0 | 18.8 | 92.6 | 79.8 | 69.4 | 38.6 | 106.5 | 104.9 | |
| ASP-UB06E-N01(S) | 6 | 6 | NPT1/8 | 2.9 | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 12 | 56.4 | 49.4 | 38.9 | 20.7 | 63.0 | 61.6 |
| ASP-UB08E-N02(S) | 8 | 8 | NPT1/4 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 13 | 65.5 | 56.8 | 46.7 | 26.8 | 79.3 | 77.7 | |
| ASP-UB10E-N03(S) | 10 | 10 | NPT3/8 | 18.5 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 77.6 | 67.1 | 56.5 | 33.0 | 91.3 | 89.7 | |
| ASP-UB12E-N04(S) | 12 | 12 | NPT1/2 | 21.7 | 18.5 | 21.0 | 18.8 | 93.6 | 80.8 | 69.4 | 38.6 | 106.5 | 104.9 | |
| ASP-UB06-N01(S) | 6 | 6 | NPT1/8 | - | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 12 | 55.3 | 48.3 | 38.9 | 20.7 | 63.0 | 61.6 |
| ASP-UB08-N02(S) | 8 | 8 | NPT1/4 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 13 | 64.6 | 55.9 | 46.7 | 26.8 | 79.3 | 77.7 | |
| 型式 | L6 | L7 | L8 | L9 (六角対辺) | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | M1 | M2 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP-UB12E-04(S) | 35.3 | 55.3 | 28.3 | 10 | 45.2 | 38.8 | 22.8 | 64.6 | 55.3 | 26.1 | 29.2 | 22.0 | 17.0 | 292 |
| ASP-UB06-01(S) | 20.8 | 29.8 | 20.4 | 6 | 20.0 | 16.9 | 9.5 | 31.6 | 26.4 | 13.8 | 12.6 | 13.9 | 13.3 | 45 |
| ASP-UB08-02(S) | 27.2 | 37.9 | 23.5 | 8 | 30.0 | 25.3 | 14.8 | 45.0 | 38.4 | 18.9 | 19.5 | 18.7 | 14.2 | 96 |
| ASP-UB10-03(S) | 31.9 | 45.6 | 26.1 | 10 | 37.7 | 32.6 | 18.6 | 54.6 | 46.6 | 22.9 | 23.7 | 21.0 | 15.6 | 163 |
| ASP-UB12-04(S) | 35.3 | 55.3 | 28.3 | 10 | 45.2 | 38.8 | 22.8 | 64.6 | 55.3 | 26.1 | 29.2 | 22.0 | 17.0 | 293 |
| ASP-UB06E-N01(S) | 20.8 | 29.8 | 20.4 | 5.56 | 20.0 | 16.8 | 9.4 | 31.6 | 26.4 | 13.8 | 12.6 | 13.9 | 13.3 | 45 |
| ASP-UB08E-N02(S) | 27.2 | 37.9 | 23.5 | 7.938 | 30.3 | 25.9 | 16.4 | 46.3 | 39.7 | 18.9 | 20.8 | 18.7 | 14.2 | 96 |
| ASP-UB10E-N03(S) | 31.9 | 45.6 | 26.1 | 9.525 | 37.4 | 32.7 | 20.2 | 55.8 | 47.8 | 22.9 | 24.9 | 21.0 | 15.6 | 163 |
| ASP-UB12E-N04(S) | 35.3 | 55.3 | 28.3 | 9.525 | 44.6 | 38.2 | 23.7 | 65.5 | 56.2 | 26.1 | 30.1 | 22.0 | 17.0 | 291 |
| ASP-UB06-N01(S) | 20.8 | 29.8 | 20.4 | 5.56 | 20.0 | 16.8 | 9.4 | 31.6 | 26.4 | 13.8 | 12.6 | 13.9 | 13.3 | 45 |
| ASP-UB08-N02(S) | 27.2 | 37.9 | 23.5 | 7.938 | 30.3 | 25.9 | 16.4 | 46.3 | 39.7 | 18.9 | 20.8 | 18.7 | 14.2 | 97 |

ミリサイズ
| 型式 | d1 | d2 | T | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlock | Lock | |||||||||||
| ASP-UA10E-G03 | 10 | 10 | G3/8 | 2.9 | 18.5 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 91.3 | 89.7 | 31.9 | 45.6 |
| ASP-UA12E-G04 | 12 | 12 | G1/2 | 21.7 | 18.5 | 21 | 18.8 | 106.5 | 104.9 | 35.3 | 55.3 | |
| ASP-UA08-G02 | 8 | 8 | G1/4 | - | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 13 | 79.3 | 77.7 | 27.2 | 37.9 |
| ASP-UA10-G03 | 10 | 10 | G3/8 | 18.5 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 91.3 | 89.7 | 31.9 | 45.6 | |
| ASP-UA12-G04 | 12 | 12 | G1/2 | 21.7 | 18.5 | 21 | 18.8 | 106.5 | 104.9 | 35.3 | 55.3 | |
| 型式 | L4 | L5 | L6 | L7 (六角対辺) | H1 | H2 | H3 | H4 | M1 | M2 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP-UA10E-G03 | 26.1 | 22.9 | 42.9 | 24 | 56.7 | 49.2 | 21.8 | 46.1 | 21.0 | 15.6 | 122 |
| ASP-UA12E-G04 | 28.3 | 26.1 | 50.4 | 30 | 67.8 | 58.8 | 25.7 | 56.4 | 22.0 | 17.0 | 211 |
| ASP-UA08-G02 | 23.5 | 18.9 | 35 | 19 | 47.2 | 40.7 | 17.1 | 38 | 18.7 | 14.2 | 74 |
| ASP-UA10-G03 | 26.1 | 22.9 | 42.9 | 24 | 55.7 | 48.2 | 21.8 | 46.1 | 21.0 | 15.6 | 123 |
| ASP-UA12-G04 | 28.3 | 26.1 | 50.4 | 30 | 66.8 | 57.8 | 25.7 | 56.4 | 22.0 | 17.0 | 211 |

ミリサイズ
| 型式 | d1 | d2 | T | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlock | Lock | |||||||||||||
| ASP-UB08E-G02 | 8 | 8 | G1/4 | 2.9 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 13 | 65.5 | 56.8 | 46.7 | 26.8 | 79.3 | 77.7 |
| ASP-UB12E-G04 | 12 | 12 | G1/2 | 21.7 | 18.5 | 21.0 | 18.8 | 93.6 | 80.8 | 69.4 | 38.6 | 106.5 | 104.9 | |
| ASP-UB06-G01 | 6 | 6 | G1/8 | - | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 12 | 55.3 | 48.3 | 38.9 | 20.7 | 63.0 | 61.6 |
| ASP-UB08-G02 | 8 | 8 | G1/4 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 13 | 64.6 | 55.9 | 46.7 | 26.8 | 79.3 | 77.7 | |
| ASP-UB10-G03 | 10 | 10 | G3/8 | 18.5 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 76.6 | 66.1 | 56.5 | 33.0 | 91.3 | 89.7 | |
| ASP-UB12-G04 | 12 | 12 | G1/2 | 21.7 | 18.5 | 21.0 | 18.8 | 92.6 | 79.8 | 69.4 | 38.6 | 106.5 | 104.9 | |
| 型式 | L6 | L7 | L8 | L9 (六角対辺) | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | M1 | M2 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP-UB08E-G02 | 27.2 | 37.9 | 23.5 | 8 | 27.8 | 21.3 | 11.8 | 43.8 | 37.2 | 18.9 | 18.3 | 18.7 | 14.2 | 93 |
| ASP-UB12E-G04 | 35.3 | 55.3 | 28.3 | 10 | 41.0 | 32.0 | 17.5 | 61.9 | 52.6 | 26.1 | 26.5 | 22.0 | 17.0 | 26 |
| ASP-UB06-G01 | 20.8 | 29.8 | 20.4 | 6 | 20.6 | 15.1 | 8.3 | 32.8 | 27.6 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 45 |
| ASP-UB08-G02 | 27.2 | 37.9 | 23.5 | 8 | 27.8 | 21.3 | 11.8 | 43.8 | 37.2 | 18.9 | 18.3 | 18.7 | 14.2 | 94 |
| ASP-UB10-G03 | 31.9 | 45.6 | 26.1 | 10 | 34.8 | 27.3 | 14.8 | 53.2 | 45.2 | 22.9 | 22.3 | 21.0 | 15.6 | 158 |
| ASP-UB12-G04 | 35.3 | 55.3 | 28.3 | 10 | 41.0 | 32.0 | 17.5 | 61.9 | 52.6 | 26.1 | 26.5 | 22.0 | 17.0 | 283 |
使用流体 | 空気 |
|---|---|
保証耐圧力 | 1.05MPa |
最高使用圧力 | 0.7MPa |
最低使用圧力 | 0.1MPa |
パイロットチェック弁作動圧力 | シリンダ供給圧力の50%以上 (ただし、0.1(0.15注1))MPa以上であること) |
周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA注2) |
注1)( )内は、AKP-□-M5/U10の場合
注2) ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
(詳細は、SMCホームページWEBカタログをご参照ください。)
横形 ユニバーサルタイプ
シール方式/シール剤
ねじの種類/R, NPT

構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディA | PBT | |
| 2 | パイロットボディ | PBT | |
| 3 | エンドボディ | PBT | |
| 4 | ボディB | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | ピストンA | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 6 | ピストンB | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 7 | スプリングガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 8 | エンドカバーA | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 9 | エンドカバーB | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 10 | スタッド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 11 | ピストンロッド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 12 | プッシュロッド | アルミニウム合金 | |
| 13 | プッシュロッドカバー | PBT | |
| 14 | バルブ | NBR | |
| 15 | スプリング | ステンレス鋼 | |
| 16 | スプリング | ステンレス鋼 | |
| 17 | パッキン | NBR | |
| 18 | カセット | ― | |
| 19 | パッキン | NBR | |
| 20 | パッキン | NBR | |
| 21 | パッキン | NBR |
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 22 | Oリング | NBR | |
| 23 | Oリング | NBR | |
| 24 | Oリング | NBR | |
| 25 | Oリング | NBR | |
| 26 | Oリング | NBR | |
| 27 | シールリング | NBR | |
| 28 | ボディA | PBT | |
| 29 | エルボボディ | PBT | |
| 30 | ボディB | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 31 | ハンドル | POM | |
| 32 | ニードル | PBT | |
| 33 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 34 | パッキン | HNBR | |
| 35 | Oリング | NBR | |
| 36 | Oリング | NBR | |
| 37 | Oリング | NBR | |
| 38 | Oリング | NBR | |
| 39 | カセット | ― | |
| 40 | パッキン | NBR | |
| 41 | スペーサ | PBT |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,655円 ( 9,521円 ) | 6日目 |
8,845円 ( 9,730円 ) | 6日目 |
9,459円 ( 10,405円 ) | 6日目 |
10,810円 ( 11,891円 ) | 6日目 |
11,424円 ( 12,566円 ) | 6日目 |
7,829円 ( 8,612円 ) | 6日目 |
8,443円 ( 9,287円 ) | 6日目 |
7,706円 ( 8,477円 ) | 6日目 |
7,729円 ( 8,502円 ) | 6日目 |
7,785円 ( 8,564円 ) | 6日目 |
7,729円 ( 8,502円 ) | 6日目 |
8,097円 ( 8,907円 ) | 6日目 |
8,566円 ( 9,423円 ) | 6日目 |
8,588円 ( 9,447円 ) | 6日目 |
8,655円 ( 9,521円 ) | 6日目 |
8,588円 ( 9,447円 ) | 6日目 |
9,024円 ( 9,926円 ) | 6日目 |
8,957円 ( 9,853円 ) | 6日目 |
8,756円 ( 9,632円 ) | 6日目 |
8,778円 ( 9,656円 ) | 6日目 |
8,845円 ( 9,730円 ) | 6日目 |
9,392円 ( 10,331円 ) | 6日目 |
10,720円 ( 11,792円 ) | 6日目 |
10,743円 ( 11,817円 ) | 6日目 |
10,810円 ( 11,891円 ) | 6日目 |
11,357円 ( 12,493円 ) | 6日目 |
11,424円 ( 12,566円 ) | 6日目 |
11,357円 ( 12,493円 ) | 6日目 |
【特長】
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能(精密な中間停止を保証するものではありません。)
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~