17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ステンレスタイプ ASP-Gシリーズ

通常単価(税別)
13,37717,890
税込単価
14,71519,679
通常出荷日:6日目

パイロットチェック弁付スピードコントローラ、ステンレスタイプは金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

横形 ユニバーサルタイプ
シール方式/シール剤
ねじの種類/R, NPT

残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ステンレタイプ ASP-Gシリーズ 外形図-1

ミリサイズ

型式d1d2TD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5
UnlockLock
ASP-UB10E-03(S)1010R3/82.918.515.917.416.677.667.156.533.091.389.7
型式L6L7L8L9
(六角対辺)
H1H2H3H4H5H6H7M1M2質量
(g)
ASP-UB10E-03(S)31.945.626.11037.732.618.654.646.622.923.721.015.6162

横形 ユニバーサルタイプ
シール方式/パッキンシール
ねじの種類/G

残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ステンレタイプ ASP-Gシリーズ 外形図-2

ミリサイズ

型式d1d2TD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5
UnlockLock
ASP-UB12E-G041212G1/22.921.718.521.018.893.680.869.438.6106.5104.9
型式L6L7L8L9
(六角対辺)
H1H2H3H4H5H6H7M1M2質量
(g)
ASP-UB12E-G0435.355.328.31041.032.017.561.952.626.126.522.017.026

製品仕様

仕様

使用流体
空気
保証耐圧力
1.05MPa
最高使用圧力
0.7MPa
最低使用圧力
0.1MPa
パイロットチェック弁作動圧力
シリンダ供給圧力の50%以上
(ただし、0.1(0.15注1))MPa以上であること)
周囲温度および使用流体温度
-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA注2)

注1)( )内は、AKP-□-M5/U10の場合
注2) ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
(詳細は、SMCホームページWEBカタログをご参照ください。)

構造図

横形 ユニバーサルタイプ
シール方式/パッキンシール
ねじの種類/G

残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ステンレタイプ ASP-Gシリーズ 構成部品

構成部品

番号名称材質備考
1ボディAPBT 
2パイロットボディPBT 
3エンドボディPBT 
4ボディBステンレス鋼 
5ピストンBステンレス鋼 
6スプリングガイドステンレス鋼 
7エンドカバーBステンレス鋼 
8スタッドステンレス鋼 
9ピストンロッドステンレス鋼 
10プッシュロッドステンレス鋼 
11プッシュロッドカバーPBT 
12バルブNBR 
13スプリングステンレス鋼 
14スプリングステンレス鋼 
15パッキンNBR 
16カセット 
17パッキンNBR 
18パッキンNBR 
19パッキンNBR 
20OリングNBR 
番号名称材質備考
21OリングNBR 
22OリングNBR 
23OリングNBR 
24OリングNBR 
25シールリングNBR 
26ボディAPBT 
27エルボボディPBT 
28ボディBステンレス鋼 
29ハンドルPOM 
30ニードルPBT 
31ニードルガイドステンレス鋼 
32パッキンHNBR 
33OリングNBR 
34OリングNBR 
35OリングNBR 
36OリングNBR 
37カセット 
38パッキンNBR 
39スペーサPBT 

注)外形寸法図につきましてはASP Series標準タイプと同じです。デジタルカタログP.7~11をご参照ください。

型番リスト

表示件数

接続口径

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

シール方式

最小発注数量
3/8
R
10
シール剤付
1個
1/2
G
12
パッキンシール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,377
( 14,715 )
6日目
17,890
( 19,679 )
6日目

詳細情報

基本情報

パイロットチェック弁付スピードコントローラ、ステンレスタイプは金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。(二次電池対応シリーズ)
【特長】
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・配管の自由度向上(360°回転式)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ステンレスタイプ ASP-Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト