17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ AS-FSAシリーズ

通常単価(税別)
5,0275,273
税込単価
5,5305,800
通常出荷日:6日目

【特長】・高さ寸法削減・流量を数値管理可能な目盛窓副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能作業工数、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール方式/ガスケットシール
ねじの種類/M5, 10-32UNF

小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ AS-FSAシリーズ 外形図-1

ミリサイズ

型式dTHD1D3D4L1L2L3L4注1)A注2)M質量
g
UnlockLockUnlockLock
AS12□1FS-M5E-06A6M5×0.8
10/32UNF
8(9)10.411918.623.416.532.231.129.228.1137

注1) 参考寸法
注2) ねじのねじ込み後の参考寸法
注3)(  )内は六角対辺9mmの寸法

シール方式/シール剤
ねじ種類/R, NPT

小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ AS-FSAシリーズ 外形図-2

インチサイズ

型式dTHD1D3D4L1L2L3L4注1)A注2)M質量
g
UnlockLockUnlockLock
AS22□1FS-01-07(S)A1/4"1/813
(12.7)
11.21412.620.827.8(27.7)19.136.635.133.532.013.311(10)

注1)参考寸法
注2)ねじのねじ込み後の参考寸法
注3)( )内はNPTねじの寸法

製品仕様

仕様

使用流体
空気
保証耐圧力
1.5MPa
最高使用圧力
1MPa
最低使用圧力
0.1MPa
周囲温度および使用流体温度
-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA

注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
(詳細は、SMCホームページWEBカタログをご参照ください。)

構造図

シール方式/ガスケットシール
ねじの種類/M5, 10-32UNF
シール方式/シール剤
ねじの種類/R, NPT
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ AS-FSAシリーズ 構造図-1
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ AS-FSAシリーズ 構造図-2

構成部品

番号名称材質備考
1ボディAPBT 
2ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
3ニードルPBT 
4ニードルガイド黄銅無電解ニッケルめっき
5UパッキンHNBR 
6OリングNBR 
7OリングNBR 
8カセット 
9パッキンNBR 
10ハンドルPOM 
11目盛付ギアPOM 
12シャフトPOM 
13スペーサPBT 
14スプリングステンレス 
15クリップステンレス 
16ガスケットNBR・ステンレス 
17パッキンNBR 
 

型番リスト

表示件数

接続口径

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

シール方式

最小発注数量
M5×0.8
M
6
-
ガスケットシール
1個
1/8
NPT
-
1/4
シール剤付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,027
( 5,530 )
6日目
5,273
( 5,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ寸法削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能、点検・保守の作業が容易

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ AS-FSAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト