メカニカル部品技術窓口
FDA適合、SUS316インサート管継手のハーフユニオンです。【特長】・ゴム部品材質は、FDA(米国食...
詳細を確認
| 適用チューブサイズ mm | 接続ねじ G | 型式 | 六角対辺 | L | M | φd1 | φd2 | A | 有効断面積 mm2 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | H1 | H2 | |||||||||
| φ6 | φ4 | 1/8 | KFG2H0604-G01-F | 14 | 10 | 21.6 | 5.8 | 3.3 | 13.8 | 16.1 | 6 | 12 |
| 1/4 | KFG2H0604-G02-F | 19 | 23.7 | 17.8 | 17.2 | 21 | ||||||
| φ8 | φ6 | 1/8 | KFG2H0806-G01-F | 14 | 14 | 23 | 6.6 | 5.3 | 13.8 | 17.5 | 17 | 17 |
| 1/4 | KFG2H0806-G02-F | 19 | 25.1 | 17.8 | 18.6 | 26 | ||||||
| 3/8 | KFG2H0806-G03-F | 22 | 27.1 | 21.8 | 19.6 | 34 | ||||||
| φ10 | φ7.5 | 1/4 | KFG2H1075-G02-F | 19 | 17 | 27.1 | 7.6 | 6.8 | 17.8 | 20.6 | 30 | 32 |
| 3/8 | KFG2H1075-G03-F | 22 | 29.1 | 21.8 | 21.6 | 40 | ||||||
| 1/2 | KFG2H1075-G04-F | 27 | 32.1 | 26.5 | 23.1 | 58 | ||||||
| φ8 | 1/4 | KFG2H1008-G02-F | 19 | 27.1 | 7.3 | 17.8 | 20.6 | 35 | 32 | |||
| 3/8 | KFG2H1008-G03-F | 22 | 29.1 | 21.8 | 21.6 | 40 | ||||||
| 1/2 | KFG2H1008-G04-F | 27 | 32.1 | 26.5 | 23.1 | 58 | ||||||
| φ12 | φ9 | 1/4 | KFG2H1209-G02-F | 19 | 17 | 28.7 | 8.5 | 8 | 17.8 | 22.2 | 45 | 33 |
| 3/8 | KFG2H1209-G03-F | 22 | 30.7 | 21.8 | 23.2 | 41 | ||||||
| 1/2 | KFG2H1209-G04-F | 27 | 33.7 | 26.5 | 24.7 | 59 | ||||||
| φ10 | 1/4 | KFG2H1210-G02-F | 19 | 28.7 | 9 | 17.8 | 22.2 | 57 | 34 | |||
| 3/8 | KFG2H1210-G03-F | 22 | 30.7 | 21.8 | 23.2 | 40 | ||||||
| 1/2 | KFG2H1210-G04-F | 27 | 33.7 | 26.5 | 24.7 | 57 | ||||||
| φ16 | φ13 | 3/8 | KFG2H1613-G03-F | 22 | 22 | 31.9 | 9.3 | 12 | 21.8 | 24.4 | 101 | 50 |
| 1/2 | KFG2H1613-G04-F | 27 | 34.9 | 26.5 | 25.9 | 68 | ||||||
チューブ材質注1)注2) | FEP、PFA、変性PTFE、軟質フッ素樹脂2層、ナイロン、ソフトナイロン ポリウレタン、ソフトポリウレタン、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン 帯電防止ソフトナイロン、帯電防止ポリウレタン、ハードポリウレタン |
|---|---|
チューブサイズ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 |
注1)製品の特長を考慮しますと、FDA適合品を推奨いたします。
注2) ソフトポリウレタンチューブ、ハードポリウレタンチューブ、帯電防止ポリウレタンチューブの場合、水は使用できません。
| シリーズ | チューブ材質 | チューブ外径×内径 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ4×φ2.5 | φ4×φ3 | φ6×φ4 | φ8×φ6 | φ10×φ7.5 | φ10×φ8 | φ12×φ9 | φ12×φ10 | φ16×φ13 | ||
| TH | FEP※ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| TL | Super PFA※ | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ● | ― |
| TLM | PFA※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TD | 変性PTFE※ | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| TQ | 特殊フッ素樹脂 | ● | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― |
| T | ナイロン | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ● |
| TS | ソフトナイロン | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| TU | ポリウレタン | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| TU-X214 | ポリウレタン※ | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| TPH | ポリオレフィン※ | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| TUS | ソフトポリウレタン | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| TUH | ハードポリウレタン(高圧) | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| TPS | ソフトポリオレフィン※ | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| TAS | 帯電防止ソフトナイロン | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| TAU | 帯電防止ポリウレタン | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※FDA適合チューブ(デジタルカタログP.4参照)
| 使用流体 | 空気、水、注1)蒸気注3) |
|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~1MPa注4) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~150℃(凍結なきこと)注4) |
| 使用油脂類 | NSF H1グリース |
| ねじ部のシール | Oリングシール |
注1)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注3)適用チューブは別途ご確認ください。
注4)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。

ハーフユニオン

スイベルエルボ
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユニオンナット | SUS316 | NSF H1 グリース |
| 2 | ハーフユニオンボディ | SUS316 | |
| 3 | スイベルエルボボディ | SUS316 | NSF H1 グリース |
| 4 | 打込ハーフ | SUS316 | |
| 5 | Oリング | FDA適合 FKM | NSF H1 グリース |
| 6 | GねじOリング | FDA適合 FKM |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,547円 ( 1,702円 ) | 6日目 |
1,754円 ( 1,929円 ) | 6日目 |
1,786円 ( 1,965円 ) | 6日目 |
2,026円 ( 2,229円 ) | 6日目 |
2,409円 ( 2,650円 ) | 6日目 |
2,520円 ( 2,772円 ) | 6日目 |
2,583円 ( 2,841円 ) | 6日目 |
3,636円 ( 4,000円 ) | 6日目 |
2,520円 ( 2,772円 ) | 6日目 |
3,620円 ( 3,982円 ) | 6日目 |
2,727円 ( 3,000円 ) | 6日目 |
2,839円 ( 3,123円 ) | 6日目 |
3,796円 ( 4,176円 ) | 6日目 |
2,727円 ( 3,000円 ) | 6日目 |
2,839円 ( 3,123円 ) | 6日目 |
3,796円 ( 4,176円 ) | 6日目 |
4,482円 ( 4,930円 ) | 6日目 |
4,544円 ( 4,998円 ) | 6日目 |
FDA適合、SUS316インサート管継手のハーフユニオンです。
【特長】
・ゴム部品材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合しているFKM
・NSF H1に適合したパラフィン油系のグリースを使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 コネクタ
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ストレート
4.5通常価格(税別):940円~

ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
4.8通常価格(税別):40円~

ミスミ
チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
4.2通常価格(税別):340円~

ミスミ
チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 エルボ
0通常価格(税別):1,600円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
4.8通常価格(税別):928円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (ミリサイズ)
4.8通常価格(税別):259円~

ニッタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)
4.6通常価格(税別):481円~

日本ピスコ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ソケット
4.6通常価格(税別):1,397円~