17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シール ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SN

通常単価(税別)
1,6283,565
税込単価
1,7913,922
通常出荷日:4日目

衛生管理が求められる食品・医薬品の生産設備に最適なナット、ハイジェニックデザインシリーズを拡充しました...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小発注数量
4
1個
5
1個
6
1個
8
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,628
( 1,791 )
4日目
1,938
( 2,132 )
4日目
2,015
( 2,217 )
4日目
2,945
( 3,240 )
4日目
3,565
( 3,922 )
4日目

詳細情報

基本情報

衛生管理が求められる食品・医薬品の生産設備に最適なナット、ハイジェニックデザインシリーズを拡充しました。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SNのレビュー
この商品のレビューはありません

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト