17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ラックナット ステンレス[RAC]

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
268360
税込単価
295396

ステンレス製のラックナットになります。母材に横から押し込むだけで取付けが完了、...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

母材厚さ

(mm)

最小発注数量
3
1.5~2.5
1個
3
3.0~4.0
1個
4
1.5~2.5
1個
4
3.0~4.0
1個
5
1.5~2.5
1個
5
3.0~4.0
1個
6
1.5~2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
2日目
303
( 333 )
2日目
268
( 295 )
2日目
288
( 317 )
2日目
288
( 317 )
2日目
324
( 356 )
2日目
360
( 396 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のラックナットになります。母材に横から押し込むだけで取付けが完了、着脱自在で再使用可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックナット ステンレス[RAC]のレビュー
この商品のレビューはありません

クリップナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト