メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スーパーマイクロシリンダ 複動・片ロッド形 SCMシリーズ用パッキンキット

通常単価(税別)
2,518
税込単価
2,770
通常出荷日:7日目

スーパーマイクロシリンダ(複動・片ロッド形)SCMシリーズ用パッキンキットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCM-50BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SCM-50BKの仕様・寸法情報

種類
パッキン
種類詳細
パッキンキット(エアークッション付)
適用機種
SCMシリーズ(チューブ内径Φ50)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCM-50BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518
( 2,770 )
7日目

詳細情報

基本情報

スーパーマイクロシリンダ(複動・片ロッド形)SCMシリーズ用パッキンキットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマイクロシリンダ 複動・片ロッド形 SCMシリーズ用パッキンキットの型番SCM-50BKのページです。 型番SCM-50BKに関する仕様情報を記載しております。
スーパーマイクロシリンダ 複動・片ロッド形 SCMシリーズ用パッキンキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーマイクロシリンダ 複動・片ロッド形 SCMシリーズ用パッキンキット
全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベース
セルトップシリンダ JSC3シリーズ 消耗部品キット
ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLG1シリーズ ロックユニット
ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNSシリーズ ロックユニット
ロック付シリンダ 複動・片ロッド CNGシリーズ ロックユニット
メーカーCKDCKDCKDSMCSMCSMC
通常価格2,5185,2593,16224,448 -79,695 -23,339 -
通常出荷日7日目3日目4日目19日目6日目〜19日目
種類パッキンリレータイプサブベースパッキンロックユニットロックユニットロックユニット
種類詳細パッキンキット(エアークッション付)3ポートサブベース(Aタイプ)消耗部品キット---
適用機種SCMシリーズ(チューブ内径Φ50)YES素子、NOT素子、AND素子、OR素子、圧力スイッチ、電磁弁、タイマー、スレッシュホールド素子、ブースタ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました