メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

バキュームパッド(長円型)VVF

通常単価(税別)
4,547円~20,667円
税込単価
5,002円~22,734円
通常出荷日:4日目

【特長】・パッドは長円で吸着面積を広くとることができます・細長いワークに最適です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

接続ねじ径

Lサイズ

(mm)

最小発注数量
ニトリルゴム
G1/8
24
1個
シリコンゴム
G1/8
24
1個
ニトリルゴム
G1/8
30
1個
シリコンゴム
G1/8
30
1個
ニトリルゴム
G1/4
45
1個
シリコンゴム
G1/4
45
1個
ニトリルゴム
G1/4
60
1個
シリコンゴム
G1/4
60
1個
ニトリルゴム
G1/4
75
1個
シリコンゴム
G1/4
75
1個
ニトリルゴム
G1/4
85
1個
シリコンゴム
G1/4
85
1個
ニトリルゴム
G1/4
100
1個
シリコンゴム
G1/4
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,547円
( 5,002円 )
4日目
5,456円
( 6,002円 )
4日目
4,795円
( 5,275円 )
4日目
5,704円
( 6,274円 )
4日目
6,365円
( 7,002円 )
4日目
7,440円
( 8,184円 )
4日目
8,432円
( 9,275円 )
4日目
9,507円
( 10,458円 )
4日目
8,845円
( 9,730円 )
4日目
10,085円
( 11,094円 )
4日目
14,053円
( 15,458円 )
4日目
18,187円
( 20,006円 )
4日目
16,533円
( 18,186円 )
4日目
20,667円
( 22,734円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドは長円で吸着面積を広くとることができます
・細長いワークに最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームパッド(長円型)VVFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームパッド(長円型)VVF
バキュームパッド(長円・多段型)VVG
バキュームパッド(多段型)VVM
バキュームパッド(多段型)VVL
バキュームパッド(平型)VVA
メカ式破壊機能付真空パッド
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション日本ピスコ
通常価格4,547円-7,440円 -2,811円 -2,397円 -2,149円 -2,620円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし真空
パット形状長円形長円形多段ベローズ多段ベローズ平形平形
本体種類パッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト