17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

バキュームパッド(多段型)VVM

通常単価(税別)
2,8116,200
税込単価
3,0926,820
通常出荷日:4日目

【特長】・多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです・包装物など軟質で変形しやすいワークの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

接続ねじ径

Dサイズ

(mm)

最小発注数量
ニトリルゴム
G1/8
20
1個
シリコンゴム
G1/8
20
1個
ニトリルゴム
G1/4
30
1個
シリコンゴム
G1/4
30
1個
ニトリルゴム
G1/4
40
1個
シリコンゴム
G1/4
40
1個
ニトリルゴム
G1/4
50
1個
シリコンゴム
G1/4
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,811
( 3,092 )
4日目
3,141
( 3,455 )
4日目
4,051
( 4,456 )
4日目
4,381
( 4,819 )
4日目
4,381
( 4,819 )
4日目
4,795
( 5,275 )
4日目
5,621
( 6,183 )
4日目
6,200
( 6,820 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです
・包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームパッド(多段型)VVMのレビュー
この商品のレビューはありません

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト