17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

バキュームパッド(多段型)VVL

通常単価(税別)
2,3975,952
税込単価
2,6376,547
通常出荷日:4日目

【特長】・多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜に対応します・包装物など軟質で変形しやすいワークの吸...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

接続ねじ径

Dサイズ

(mm)

最小発注数量
ニトリルゴム
M5
6
1個
シリコンゴム
M5
6
1個
ニトリルゴム
M5
8
1個
シリコンゴム
M5
8
1個
ニトリルゴム
M5
11
1個
シリコンゴム
M5
11
1個
ニトリルゴム
M5
16
1個
シリコンゴム
M5
16
1個
ニトリルゴム
G1/4
30
1個
シリコンゴム
G1/4
30
1個
ニトリルゴム
G1/4
56
1個
シリコンゴム
G1/4
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
4日目
2,563
( 2,819 )
4日目
2,397
( 2,637 )
4日目
2,563
( 2,819 )
4日目
2,397
( 2,637 )
4日目
2,563
( 2,819 )
4日目
2,563
( 2,819 )
4日目
2,811
( 3,092 )
4日目
4,299
( 4,729 )
4日目
4,712
( 5,183 )
4日目
5,125
( 5,638 )
4日目
5,952
( 6,547 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜に対応します
・包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームパッド(多段型)VVLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームパッド(多段型)VVL
バキュームパッド(多段型)VVM
バキュームパッド(長円・多段型)VVG
バキュームパッド(長円型)VVF
バキュームパッド(平型)VVA
メカ式破壊機能付真空パッド
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション日本ピスコ
通常価格2,397-2,811 -7,440 -4,547 -2,149 -2,620 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし真空
パット形状多段ベローズ多段ベローズ長円形長円形平形平形
本体種類パッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト