17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シール ボルト HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SB

通常単価(税別)
1,8134,340
税込単価
1,9944,774
通常出荷日:4日目

衛生管理が求められる食品・医薬品の生産設備に最適なボルト、ハイジェニックデザインシリーズを拡充しました...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
4
8
0.7
1個
4
10
0.7
1個
4
12
0.7
1個
4
16
0.7
1個
5
10
0.8
1個
5
12
0.8
1個
5
16
0.8
1個
5
20
0.8
1個
6
12
1
1個
6
16
1
1個
6
20
1
1個
6
25
1
1個
8
16
1.25
1個
8
20
1.25
1個
8
25
1.25
1個
8
30
1.25
1個
10
20
1.5
1個
10
25
1.5
1個
10
30
1.5
1個
10
35
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
4日目
2,123
( 2,335 )
4日目
2,170
( 2,387 )
4日目
2,248
( 2,473 )
4日目
1,813
( 1,994 )
4日目
1,813
( 1,994 )
4日目
1,860
( 2,046 )
4日目
2,015
( 2,217 )
4日目
2,325
( 2,558 )
4日目
2,325
( 2,558 )
4日目
2,403
( 2,643 )
4日目
2,558
( 2,814 )
4日目
3,100
( 3,410 )
4日目
3,100
( 3,410 )
4日目
3,224
( 3,546 )
4日目
3,348
( 3,683 )
4日目
3,968
( 4,365 )
4日目
3,968
( 4,365 )
4日目
4,216
( 4,638 )
4日目
4,340
( 4,774 )
4日目

詳細情報

基本情報

衛生管理が求められる食品・医薬品の生産設備に最適なボルト、ハイジェニックデザインシリーズを拡充しました。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール ボルト HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール ボルト HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SB
SUS316 六角ボルト 半ねじ
Alloy600 六角ボルト
AlloyC276 六角ボルト
SUS316L 六角ボルト 半ねじ
インコネル 六角ボルト Alloy600(全ねじ)
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミフジモトボサード(藤本産業)
通常価格1,813-230 -1,230 -1,130 -180 -2,548 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なし真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なし
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスSUS316Alloy600AlloyC276SUS316Lアロイ(特殊合金)
詳細材質SUS316LSUS316Alloy600AlloyC276SUS316LAlloy600
詳細形状標準標準標準標準標準標準

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト