メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

機械式小形圧力スイッチ APS-6B-W

通常単価(税別)
5,369
税込単価
5,906
通常出荷日:3日目

種々の汎用取付に対応する単体仕様(APS)。【仕様】・使用流体:圧縮空気

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

APS-6B-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APS-6B-Wの仕様・寸法情報

種類
圧力スイッチ
出力点数
1
配管接続方向
配管口の種類
めねじ
配管ねじの種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
1/8
本体材質
[アルミニウム] アルミ合金ダイカスト
オプション
なし
リード線
1m
本体材質詳細
ADC12

型番リスト

表示件数
型番
APS-6B-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,369
( 5,906 )
3日目

詳細情報

基本情報

種々の汎用取付に対応する単体仕様(APS)。
【仕様】
・使用流体:圧縮空気

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械式小形圧力スイッチ APS-6B-Wの型番APS-6B-Wのページです。 型番APS-6B-Wに関する仕様情報を記載しております。
機械式小形圧力スイッチ APS-6B-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト