17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • 先端形状

  • ネジ長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールキャップ スクリュー BCFN

通常単価(税別)
3,90311,616
税込単価
4,29312,778
通常出荷日:4日目

【特長】・角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適・半球の反転防止機能付きです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

先端形状

ネジ長さ L

(mm)

最小発注数量
6
フラット
20
1個
6
フラット
30
1個
6
フラット
40
1個
8
フラット
20
1個
8
セレーション
20
1個
8
フラット
35
1個
8
セレーション
35
1個
8
フラット
50
1個
8
セレーション
50
1個
10
フラット
25
1個
10
セレーション
25
1個
10
フラット
40
1個
10
セレーション
40
1個
10
フラット
60
1個
10
セレーション
60
1個
12
フラット
30
1個
12
セレーション
30
1個
12
フラット
50
1個
12
セレーション
50
1個
12
フラット
80
1個
12
セレーション
80
1個
16
フラット
40
1個
16
セレーション
40
1個
16
フラット
60
1個
16
セレーション
60
1個
16
フラット
80
1個
16
セレーション
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,903
( 4,293 )
4日目
3,903
( 4,293 )
4日目
3,903
( 4,293 )
4日目
4,275
( 4,703 )
4日目
7,341
( 8,075 )
4日目
4,275
( 4,703 )
4日目
7,341
( 8,075 )
4日目
4,275
( 4,703 )
4日目
7,434
( 8,177 )
4日目
4,646
( 5,111 )
4日目
8,828
( 9,711 )
4日目
4,646
( 5,111 )
4日目
8,828
( 9,711 )
4日目
4,646
( 5,111 )
4日目
8,828
( 9,711 )
4日目
5,390
( 5,929 )
4日目
9,572
( 10,529 )
4日目
5,390
( 5,929 )
4日目
9,572
( 10,529 )
4日目
5,390
( 5,929 )
4日目
9,850
( 10,835 )
4日目
6,784
( 7,462 )
4日目
11,244
( 12,368 )
4日目
6,970
( 7,667 )
4日目
11,430
( 12,573 )
4日目
7,155
( 7,871 )
4日目
11,616
( 12,778 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適
・半球の反転防止機能付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャップ スクリュー BCFNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールキャップ スクリュー BCFN
ボール スクリュー(セラミックボール)BSRC-SUS
ボールスクリュー (エンプラ半球タイプ) (BSFJ)
ウレタン スクリュー (USC)
ボールスクリュー (エンプラ全球タイプ、SUS製) (BSRJ-SUS)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー ボールタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格3,903-867 -894 -231 -798 -93 -
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし----耐熱性
ねじ種類ボルトタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)スチールSUS303ステンレスクロム合金鋼
材質(先端部)窒化ケイ素セラミックス樹脂ゴム樹脂SUS440C
材質詳細(先端部)SUJ2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト