17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

全空圧制御システム(ガンマシステム)用ロータリ形ヘッド レバーアクチュエータ

通常単価(税別)
2,8677,640
税込単価
3,1548,404
通常出荷日:3日目

全空圧制御システム(ガンマシステム)用ロータリ形ヘッド、レバーアクチュエータです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

適用機種

最小発注数量
ロータリ形ヘッド
PXC-K211、PXC-K221
1個
アジャスト形レバーアクチュエータ
ZCK-D05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,640
( 8,404 )
3日目
2,867
( 3,154 )
3日目

詳細情報

基本情報

全空圧制御システム(ガンマシステム)用ロータリ形ヘッド、レバーアクチュエータです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全空圧制御システム(ガンマシステム)用ロータリ形ヘッド レバーアクチュエータのレビュー
この商品のレビューはありません

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト