メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

軽量ダスター

通常単価(税別)
4,507
税込単価
4,958

【特長】・衝突圧強力タイプです・エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用す...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WT91D-0P
解除
数量:

WT91D-0Pの仕様・寸法情報

種類
エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状
[標準] 標準
特長
流量調整
本体材質
[マ​グ​ネ​シ​ウ​ム​] マグネシウム合金
ノズルの接続口種類
めねじ
最高使用圧力(MPa)
1
エア供給口の接続種類
おねじ
ノズル口径(mm)
3.5
ノズル長さ(mm)
30
トラスココード
363-3331

型番リスト

表示件数
型番
WT91D-0P
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,507
( 4,958 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突圧強力タイプです
・エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで、従来品に比べ50%軽量かつ耐久性を備えました
・流量調整ができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ダスターの型番WT91D-0Pのページです。 型番WT91D-0Pに関する仕様情報を記載しております。
軽量ダスターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました