メカニカル部品技術窓口

確定しました

空気圧補助機器 スピードコントローラ SC3W-M5-4-P4

通常単価(税別)
3,272
税込単価
3,599
通常出荷日:3日目

【特長】・エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です・配管ネジ部にはシール剤をコーティングしていま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SC3W-M5-4-P4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SC3W-M5-4-P4の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
スピードコントローラ
本体形状
[エルボ] エルボ
制御方向
メータアウト
接続部の種類
おねじ+ワンタッチ継手
本体材質
ステンレス(SUS303・SUS304)
ねじ部材質
ステンレス(SUS303・SUS304)
ツマミの種類
マイナスドライバ溝付
ロックナットの種類
リングナット
管接続口径1 オネジ
M5
適用チューブ径(mm)
4
材質詳細
SUS303(本体/ねじ部)

型番リスト

表示件数
型番
SC3W-M5-4-P4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,272
( 3,599 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です
・配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気圧補助機器 スピードコントローラ SC3W-M5-4-P4の型番SC3W-M5-4-P4のページです。 型番SC3W-M5-4-P4に関する仕様情報を記載しております。
空気圧補助機器 スピードコントローラ SC3W-M5-4-P4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気圧補助機器 スピードコントローラ SC3W-M5-4-P4
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ AS-FSAシリーズ
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ AS-FSAシリーズ
マイナスドライバ調整用 ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASB-Dシリーズ
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASPシリーズ
六角レンチ調整用 目盛付金属スピードコントローラ ASB-Hシリーズ
メーカーCKDSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,2725,027 -5,496 -5,195 -7,706 -5,697 -
通常出荷日3日目6日目6日目6日目6日目6日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状エルボエルボインラインエルボユニバーサルエルボ
制御方向メータアウトメータアウトメータアウトメータアウトメータアウトメータアウト
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました