17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

スロースタートバルブ V3301-Wシリーズ

通常単価(税別)
18,49321,732
税込単価
20,34223,905
通常出荷日:3日目

スロースタートバルブV3301-Wシリーズ。【特長】・装置起動時のシリンダの急激な動きを防止し、安全な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続口径

接続方法

最小発注数量
Rc1/4
グロメットリード線
1個
Rc1/4
端子箱サージキラー・ランプ付
1個
Rc1/4
グロメットリード線・サージキラー付
1個
Rc3/8
端子箱
1個
Rc3/8
端子箱サージキラー・ランプ付
1個
Rc1/2
端子箱
1個
Rc1/2
端子箱サージキラー・ランプ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,493
( 20,342 )
3日目
21,457
( 23,603 )
3日目
20,672
( 22,739 )
3日目
19,107
( 21,018 )
3日目
19,507
( 21,458 )
3日目
19,107
( 21,018 )
3日目
21,732
( 23,905 )
3日目

詳細情報

基本情報

スロースタートバルブV3301-Wシリーズ。
【特長】
・装置起動時のシリンダの急激な動きを防止し、安全なライン作りに貢献

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロースタートバルブ V3301-Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロースタートバルブ V3301-Wシリーズ
F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット
F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット
エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ
エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6
メーカーCKDCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)日本精器ミスミ日本精器
通常価格18,493-5,155 -5,853 -12,899 -14,79013,899
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
レギュレータユニット組合せその他FRL複合機器フィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタ付レギュレータ+フィルタフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
圧力計なし(圧力ポートプラグなし)標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付
流れ方向標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)
最高使用圧力(MPa)10.950.95111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト