メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

集塵機用パイロット式2ポート弁 パルスジェット PD2-50A

通常単価(税別)
21,037
税込単価
23,141
通常出荷日:3日目

集塵機用パイロット式2ポート弁、パルスジェット。【仕様】・エアオペレイト形・接続口径:Rc2

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PD2-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD2-50Aの仕様・寸法情報

使用流体
空気
種類
エアオペレート式
切換の種類
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
接続種類
Rc
配管ねじの呼び
2
使用環境
標準
駆動の種類
パイロット式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PD2-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,037
( 23,141 )
3日目

詳細情報

基本情報

集塵機用パイロット式2ポート弁、パルスジェット。
【仕様】
・エアオペレイト形
・接続口径:Rc2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機用パイロット式2ポート弁 パルスジェット PD2-50Aの型番PD2-50Aのページです。 型番PD2-50Aに関する仕様情報を記載しております。
集塵機用パイロット式2ポート弁 パルスジェット PD2-50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機用パイロット式2ポート弁 パルスジェット PD2-50A
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
水用小形パイロット式電磁弁 FWD11-20A-D2HS-AC100V
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ
メーカーCKDSMCCKDCKDCKDクロダニューマティクス
通常価格21,03712,19125,0834,303 -3,164 -11,775
通常出荷日3日目19日目8日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
使用流体空気空気空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水
種類エアオペレート式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズノーマルクローズ
接続種類RcRcRcMMRc
配管ねじの呼び213/4M5M51/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました