17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

直動式2ポート電磁弁 マルチレックス GAB312・GAB412シリーズ

通常単価(税別)
4,37023,516
税込単価
4,80725,868
通常出荷日:3日目~14日目

【特長】・多種流体を制御:ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できます・使用流体:圧...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

オリフィス径

(φ)

電圧

最小発注数量
-
-
禁油
2
DC24V(定格)
1個
-
-
標準
3
DC24V(定格)
1個
Rc
1/4
標準
3
AC200V(定格)
1個
-
-
標準
1.5
DC24V(定格)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,605
( 5,066 )
8日目
4,370
( 4,807 )
3日目
23,516
( 25,868 )
14日目
6,363
( 6,999 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種流体を制御:ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できます
・使用流体:圧縮空気、水、低真空、灯油・油

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動式2ポート電磁弁 マルチレックス GAB312・GAB412シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直動式2ポート電磁弁 マルチレックス GAB312・GAB412シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E2シリーズ
流体電磁弁 直動式SUSシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ
高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCHELIC(チェリック)CKD
通常価格4,370-4,303 -3,164 --16,919 -10,229 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜8日目〜21日目〜在庫品1日目〜
使用流体空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空-エア用 / 水 / 油 / ガス水 / 薬品
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ
駆動の種類直動式直動式直動式直動式直動式直動式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト