メカニカル部品技術窓口

確定しました

メタルフリー2ポート電磁弁 EMB21-8-5-DC24V

通常単価(税別)
17,929円
税込単価
19,722円
通常出荷日:3日目

メタルフリー2ポート電磁弁。【仕様】・NC(通電時開)形・使用流体:水・純水・薬液・接続口径:Rc1/...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EMB21-8-5-DC24V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EMB21-8-5-DC24Vの仕様・寸法情報

使用流体
水 / 薬品 / 純水
種類
電磁式
切換の種類
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
接続種類
Rc
配管ねじの呼び
1/4
使用環境
標準
駆動の種類
直動式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EMB21-8-5-DC24V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,929円
( 19,722円 )
3日目

詳細情報

基本情報

メタルフリー2ポート電磁弁。
【仕様】
・NC(通電時開)形
・使用流体:水・純水・薬液
・接続口径:Rc1/4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルフリー2ポート電磁弁 EMB21-8-5-DC24Vの型番EMB21-8-5-DC24Vのページです。 型番EMB21-8-5-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。
メタルフリー2ポート電磁弁 EMB21-8-5-DC24Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルフリー2ポート電磁弁 EMB21-8-5-DC24V
水用小形パイロット式電磁弁 FWD11-20A-D2HS-AC100V
エアー駆動バルブ 側面穴タイプ 5ポート2位置
2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
メーカーCKDCKDCHELIC(チェリック)クロダニューマティクスCKDCKD
通常価格17,929円25,083円7,161円 -11,775円3,164円 -4,303円 -
通常出荷日3日目8日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
使用流体水 / 薬品 / 純水水エア用空気 / 水空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空
種類電磁式電磁式エアオペレート式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ5ポート2位置ノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル
接続種類RcRcRcRcMM
配管ねじの呼び1/43/41/41/4M5M5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました