17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

リフトドア金具

通常単価(税別)
97,129147,000
税込単価
106,842161,700
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・縦枠に取付けられる省スペース設計・ユニット化しており取付けが簡単です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

参考扉質量

(g)

最小発注数量
熱間圧延鋼板(SPHC)
15000±1000
1個
熱間圧延鋼板(SPHC)
30000±1000
1個
ステンレス鋼板(SUS304)
15000±1000
1個
ステンレス鋼板(SUS304)
30000±1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,129
( 106,842 )
5日目
97,129
( 106,842 )
9日目
140,000
( 154,000 )
9日目
147,000
( 161,700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦枠に取付けられる省スペース設計
・ユニット化しており取付けが簡単です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトドア金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトドア金具
ガススプリング 取付金具
ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ
ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)
ステンレスガススプリング
メーカータキゲン製造TOKICO(トキコ)ミスミスガツネ工業KYB(カヤバ工業)ミスミ
通常価格97,129-1,563851958 -3,031 --
通常出荷日5日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類関連部品取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケットガススプリングガススプリング

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト