17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 最小長 Lmin(mm)

    ~mm
  • 取付ブラケット固定部外径(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

オイルダンパー B-499

通常単価(税別)
2,8354,186
税込単価
3,1194,605

【特長】・ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます・作動がソフトで、なめらかです

詳細情報を確認する
  • 種類
    オイルダンパー
  • ロッド材質
    機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
  • シリンダ材質
    機械構造用炭素鋼鋼管(S10C相当)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

最小長 Lmin

(mm)

取付ブラケット固定部外径

(φ)

最小発注数量
200.5
337.5
8.1
1個
96
179.5
8.3
1個
95.5
185.5
8.3
1個
47.5
133.5
8.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,186
( 4,605 )
9日目
2,835
( 3,119 )
9日目
3,465
( 3,812 )
9日目
3,654
( 4,019 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます
・作動がソフトで、なめらかです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルダンパー B-499のレビュー
この商品のレビューはありません

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト