17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

B-489・B-499用ブラケット

通常単価(税別)
528720
税込単価
581792
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています・樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

摘要

(mm)

最小発注数量
B-489-1-1~1-5/B-489-S-1~S-5/B-499-1~3用
20
1個
B-489-2/B-489-3/B-489-4用
16
1個
B-489-1-1~1-5/B-489-S-1~S-5/B-499-1~3用
41.5
1個
B-489-2/B-489-3/B-489-4用
34
1個
B-489-1-1~1-5/B-489-S-1~S-5/B-499-2/B-499-3用
25
1個
B-489-2/B-489-3/B-489-4用
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
9日目
554
( 609 )
9日目
686
( 755 )
9日目
660
( 726 )
9日目
720
( 792 )
9日目
528
( 581 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています
・樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-489・B-499用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B-489・B-499用ブラケット
オイルダンパー B-499
ガスダンパー B-489
B-486用ブラケット
ストッパ付ガスダンパー B-489-S
ガスダンパー用フリージョイント(ブラケット・B-461-BRACK・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格528-2,835 -2,001 -565 -4,515 -607 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜在庫品1日目
種類取付ブラケットオイルダンパーガススプリング取付ブラケットガススプリング取付ブラケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト