17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ガスダンパー B-489

通常単価(税別)
2,0013,308
税込単価
2,2013,639
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・広範囲なばね特性が得られます・大きなストロークが得られます・小型で大きな荷重が得られます・作...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

最小長 Lmin

(mm)

最小発注数量
243
384
1個
142
330
1個
147
265
1個
100
264
1個
80
199
1個
100
181
1個
90
171
1個
50
131
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,308
( 3,639 )
9日目
3,045
( 3,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
9日目
3,142
( 3,456 )
9日目
2,730
( 3,003 )
9日目
2,187
( 2,406 )
9日目
2,001
( 2,201 )
8日目
2,226
( 2,449 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲なばね特性が得られます
・大きなストロークが得られます
・小型で大きな荷重が得られます
・作動がソフトで滑らかです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスダンパー B-489のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスダンパー B-489
ストッパ付ガスダンパー B-489-S
オイルダンパー B-499
ソフトダンパー BP-494
オイルダンパー BP-498
エアダンパー(B-481・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,001-4,515 -2,835 -2521,1555,226 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜9日目7日目5日目在庫品1日目
種類ガススプリングガススプリングオイルダンパーオイルダンパーオイルダンパーエアダンパー
取付ブラケット固定部外径(φ)8.38.3----
ロッド材質機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)ポリアセタールポリアセタール-
シリンダ材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)機械構造用炭素鋼鋼管(S10C相当)ポリアセタールポリアセタールアルミニウム合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト