メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き

型番:

25A-ZK2B15K5KWA-06-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25A-ZK2B15K5KWA-06-Bの仕様・寸法情報

種類
ユニット
付加機能
真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
到達真空度(kPa)
-91
空気消費流量(l/min)
90
真空ポート接続口形状
ワンタッチ継手
真空ポートワンタッチ継手サイズ
φ6
エア供給ポート接続口形状
ワンタッチ継手
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
φ6
用途
単体
吸込流量(l/min)
89
ノズル径
1.5mm
排気仕様
ポート排気
供給弁・破壊弁の組合せ
供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)
定格電圧
DC24V
出力仕様
NPN1出力(-100~100kPa)
単位仕様
単位切換機能付
リード線仕様
コネクタ付リード線あり(省エネ機能付真空用圧力スイッチ用2m)
オプション
単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱

商品情報

製品仕様

単体型番表示方法

型番リスト

表示件数
型番
25A-ZK2B15K5KWA-06-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,359
( 39,995 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません
・一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます
・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません(無電解ニッケルめっきは使用しています)
・低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付きの型番25A-ZK2B15K5KWA-06-Bのページです。 型番25A-ZK2B15K5KWA-06-Bに関する仕様情報を記載しております。
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□Aマニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無
【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMc 【省エネタイプ/真空発生器】
単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ストレートAタイプ
単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートAタイプ
メーカーSMCSMCSMCシュマルツ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格36,35916,746 -16,746 -33,3344,278 -4,301 -
通常出荷日19日目6日目〜9日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ユニットユニットユニットユニットリングブロータイプ ストレートAリングブロータイプ ユニオンストレートA
付加機能真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブサイレンサ / 真空破壊用バルブ / 真空破壊対応真空発生用バルブ真空発生用バルブ
到達真空度(kPa)-91-91-91-87-53-53
空気消費流量(l/min)90-----
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました