17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 色詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TEタッチチューブ

通常単価(税別)
1,06214,628
税込単価
1,16816,091
通常出荷日:2日目

【特長】・耐油・耐水性に優れています・柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます・優れた外径精度、真...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

最小曲げ半径(mm)

色詳細

最小発注数量
[透明(有色含む)] 透明
4
2.5
~4
~3
491-8461
20
4537327021648
180.0
5
-
1個
[青] 青
6
4
~6
~4
491-8622
100
4537327021532
1900.0
12
ライトブルー
1個
[青] 青
8
5
~8
~5
491-8851
100
4537327021563
3700
15
ライトブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
2日目
7,388
( 8,127 )
2日目
14,628
( 16,091 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油・耐水性に優れています
・柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます
・優れた外径精度、真円度を持っています
・1m間隔でカットマークと残量が表示され裁断作業、在庫管理に便利です
【用途】
・各種エア配管、工業用水配管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEタッチチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEタッチチューブ
ツインタッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
TE-EP帯電防止タッチチューブ
TE-LF 低摩耗タッチチューブ
超軽量スパイラルホース705
ソフトポリウレタンチューブ UC
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商日本ピスコ
通常価格1,062-640 -10,52313,305 -2,199 -645 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ストレートツインタッチストレートストレートコイルストレート
芯数(本)121111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタン耐水性ポリウレタン耐水性ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン熱可塑性ポリウレタン
使用流体工業用水 / 圧縮空気工業用水 / 圧縮空気圧縮空気工業用水 / 圧縮空気圧縮空気水 / 空気 / 薬品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト