17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付き

通常単価(税別)
30,79034,440
税込単価
33,86937,884
通常出荷日:4日目

【特長】・手動タイプの丸棒型伸縮棒です・伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます・コイル...

詳細を確認
  • 材質
    内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ブッシュ:PBT樹脂、固定シャフト:鋼
  • 仕上
    内/外パイプ:シルバーアルマイト処理、固定シャフト:クロメート処理(三価)
  • 耐荷重 (kgf)
    20
  • 商品タイプ
    フリーリフトロック
  • 適用
    五股アルミベース:HS-550型、パイプクランプ

ご注意

  • 無負荷(取付物なし)で昇降しないでください。
  • 構造上アシスト力にはばらつきがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • ストローク A(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

ストローク A

(mm)

最小発注数量
1000
350
1個
750
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,440
( 37,884 )
4日目
30,790
( 33,869 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動タイプの丸棒型伸縮棒です
・伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます
・コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです
・アシスト力は約10kgfです

ご注意

  • 無負荷(取付物なし)で昇降しないでください。
  • 構造上アシスト力にはばらつきがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付き
フリーリフトロック FLL18型
棚柱用フック SP-35
棚柱用エンドキャップ SP-18E型
パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様
LAMP パネル吊金具 AUH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格30,790-10,843 -238594,414 -1,283 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目3日目〜2日目〜
材質内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ブッシュ:PBT樹脂、固定シャフト:鋼内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ジョイント:PBT樹脂亜鉛合金(ZDC)ABS樹脂アルミニウム合金アルミニウム合金
仕上内/外パイプ:シルバーアルマイト処理、固定シャフト:クロメート処理(三価)内/外パイプ:シルバーアルマイト処理ニッケルめっき-シルバーアルマイト処理シルバーアルマイト処理
耐荷重(kgf)2020----
商品タイプフリーリフトロックフリーリフトロック棚柱用フック棚柱用エンドキャップパネル吊金具-
適用五股アルミベース:HS-550型、パイプクランプ五股アルミベース:HO-550型、スペーサー:HOS-25、取付金具:HOS-ZSP型、SPS型用SPH型、SP型、SPS型、SM型用--

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト