17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

棚柱用フック SP-35

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・棚柱SP型、SPS型に適用します・縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます

  • 材質
    亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上
    ニッケルめっき
  • 耐荷重 (N)
    49
  • 商品タイプ
    棚柱用フック
  • 適用
    SP型、SPS型用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SP-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SP-35の仕様・寸法情報

材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ニッケルめっき
耐荷重(N)
49
商品タイプ
棚柱用フック
適用
SP型、SPS型用
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SP-35SP-35
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚柱SP型、SPS型に適用します
・縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚柱用フック SP-35の型番SP-35のページです。 型番SP-35に関する仕様情報を記載しております。
棚柱用フック SP-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚柱用フック SP-35
パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様
フリーリフトロック FLL18型
フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付き
棚柱用エンドキャップ SP-18E型
引出しトレー KS-01
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2384,414 -10,843 -30,790 -5911,271
通常出荷日在庫品1日目3日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目
材質亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ジョイント:PBT樹脂内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ブッシュ:PBT樹脂、固定シャフト:鋼ABS樹脂鋼/ABS樹脂
仕上ニッケルめっきシルバーアルマイト処理内/外パイプ:シルバーアルマイト処理内/外パイプ:シルバーアルマイト処理、固定シャフト:クロメート処理(三価)-光沢クロメート処理
耐荷重(N)49588.4----
商品タイプ棚柱用フックパネル吊金具フリーリフトロックフリーリフトロック棚柱用エンドキャップ-
適用SP型、SPS型用-五股アルミベース:HO-550型、スペーサー:HOS-25、取付金具:HOS-Z五股アルミベース:HS-550型、パイプクランプSPH型、SP型、SPS型、SM型用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト