17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • クロムメッキ
    • 塗装
    • ニッケルメッキ
    • その他
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

亜鉛合金(ZDC)製取手 RD型

通常単価(税別)
6761,204
税込単価
7441,324
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

本体 仕上

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
32
19
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
45
8.2
7
10
1個
32
19
[クロムメッキ] クロムメッキ
45
8.2
7
シルバー
10
1個
32
19
[その他] 金めっき
45
8.2
7
-
1個
32
19
[塗装] 塗装
45
8.2
7
シルバー
10
1個
32
19
[クロムメッキ] ホワイトブロンズめっき
45
8.2
7
ホワイト
10
1個
42
23
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
55
9.5
8
10
1個
42
23
[クロムメッキ] クロムメッキ
55
9.5
8
シルバー
10
1個
42
23
[その他] 金めっき
55
9.5
8
-
1個
42
23
[クロムメッキ] ホワイトブロンズめっき
55
9.5
8
ホワイト
10
1個
74
25.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
90
10.5
9.5
10
1個
74
25.5
[その他] 金めっき
90
10.5
9.5
-
1個
74
25.5
[クロムメッキ] ホワイトブロンズめっき
90
10.5
9.5
ホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
816
( 898 )
4日目
843
( 927 )
4日目
845
( 930 )
4日目
676
( 744 )
在庫品1日目当日出荷可能
886
( 975 )
4日目
883
( 971 )
4日目
804
( 884 )
4日目
927
( 1,020 )
4日目
923
( 1,015 )
4日目
1,204
( 1,324 )
4日目
1,082
( 1,190 )
4日目
1,011
( 1,112 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛合金(ZDC)製取手 RD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛合金(ZDC)製取手 RD型
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
バイオポリカ取手2型 AP-3-BPC
ハンドル KK-H型
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
アーチ取手 A-563
メーカースガツネ工業ニッサチェインタキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格676-7202,314 -1,111 -960 -5,218
通常出荷日在庫品1日目〜2日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし耐熱性
本体種類面付形面付形面付形標準形標準形面付形
面付形種類ツマミ形取手U字形アーチ形U字形U字形アーチ形
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材料亜鉛合金(ZDC)亜鉛ダイカストポリカーボネートアルミ合金樹脂アルミニウム合金(ADC)

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト