17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • 塗装
    • サテン仕上
    • ニッケルメッキ
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドル KK-H型

通常単価(税別)
1,1111,432
税込単価
1,2221,575
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーバリエーションが豊富で、さまざまな空間にマッチするアルミニウム合金製ハンドルです

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

本体 仕上

長さ

(mm)

最小発注数量
~100
70
28
[塗装] ソフトブラウン+クリア塗装
78
ソフトブラウン
1個
~100
70
28
[ニッケルメッキ] ソフトニッケルメッキ+クリア塗装
78
シルバー
1個
~100
70
28
[サテン仕上] ソフトサテンゴールド+クリア塗装
78
ソフトサテンゴールド
1個
~100
100
29
[塗装] ソフトブラウン+クリア塗装
108
ソフトブラウン
1個
~100
100
29
[ニッケルメッキ] ソフトニッケルメッキ+クリア塗装
108
シルバー
1個
~100
100
29
[サテン仕上] ソフトサテンゴールド+クリア塗装
108
ソフトサテンゴールド
1個
101~150
120
30
[塗装] ソフトブラウン+クリア塗装
128
ソフトブラウン
1個
101~150
120
30
[ニッケルメッキ] ソフトニッケルメッキ+クリア塗装
128
シルバー
1個
101~150
120
30
[サテン仕上] ソフトサテンゴールド+クリア塗装
128
ソフトサテンゴールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111
( 1,222 )
4日目
1,111
( 1,222 )
4日目
1,210
( 1,331 )
4日目
1,227
( 1,350 )
4日目
1,227
( 1,350 )
4日目
1,227
( 1,350 )
4日目
1,316
( 1,448 )
4日目
1,432
( 1,575 )
4日目
1,316
( 1,448 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーションが豊富で、さまざまな空間にマッチするアルミニウム合金製ハンドルです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル KK-H型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル KK-H型
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
COハンドル96mmクローム
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
アーチグリップ(オフセット仕様)
面付けオーバル取手 A-1580
メーカースガツネ工業ニッサチェインニッサチェインスガツネ工業イマオコーポレーションタキゲン製造
通常価格1,111-720840960 -1,820 -3,566 -
通常出荷日4日目2日目2日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類標準形面付形面付形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形アーチ形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト