17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Tango 単輪キャスター GKR型 ねじ込みタイプ

通常単価(税別)
4,2974,997
税込単価
4,7275,497
通常出荷日:4日目

【特長】・人間工学に基づいてデザインされた高性能キャスター・滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静...

詳細を確認
  • 取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ねじ径

ストッパ

許容荷重

(daN)

旋回半径

(mm)

最小発注数量
100.1~130
110
35.01~80.00
70.1~95
75
M10
ダブルストッパ付(回転+旋回)
68.6
94
1個
130.1~170
161
80.01~140.00
95.1~125
125
M12
ダブルストッパ付(回転+旋回)
98
110
1個
130.1~170
161
80.01~140.00
95.1~125
125
M12
なし
98
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいてデザインされた高性能キャスター
・滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです
・シンプルな形状で、手入れが簡単です
・床面などにキャスターの車輪跡を残しません
・1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります
・安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます(車輪径Φ75mmを除く)
・車輪軸にボールベアリングを内蔵しています
【用途】
・病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です

ご注意

  • 取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tango 単輪キャスター GKR型 ねじ込みタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tango 単輪キャスター GKR型 ねじ込みタイプ
ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプ
キャスター BR型 ねじ込みタイプ
超重量用単輪キャスター ABE50型
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山SAMSONG
通常価格4,297-5,015 -391 -30,470 -11,417 -27,763
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜1日目1日目
種類キャスタ--キャスタ--
キャスタタイプねじ込みタイププレートタイプ 自在車ねじ込みタイプ / 双輪-ねじ込み式 / 双輪プレート式自在
金具材質樹脂スチール樹脂スチールスチールスチール
車輪材質エラストマーポリウレタンポリアミドポリウレタンナイロン耐熱ウレタン
車輪特性なしなしなしなしなし耐熱性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト