17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 高さ B(mm)

    ~mm
  • 適応ガラス厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガラス用エッジプロテクター GP型

通常単価(税別)
1,3131,953
税込単価
1,4442,148
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス扉の小口を保護するシール材です・小口にはめるだけで簡単に取り付けできます・ポリカーボネ...

詳細を確認
  • ガラス厚に合わせてお選びください。
  • 定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 A

(mm)

高さ B

(mm)

適応ガラス厚

(mm)

注文コード

RoHS?最小発注数量
8.8
10
6
270-021-586
10
1個
11.5
12
8
270-021-587
10
1個
13.7
13
10
270-021-588
10
1個
16.3
14
12
270-021-589
10
1個
19.5
15
15
270-021-590
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313
( 1,444 )
4日目
1,361
( 1,497 )
4日目
1,442
( 1,586 )
4日目
1,782
( 1,960 )
4日目
1,953
( 2,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス扉の小口を保護するシール材です
・小口にはめるだけで簡単に取り付けできます
・ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります

ご注意

  • ガラス厚に合わせてお選びください。
  • 定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス用エッジプロテクター GP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス用エッジプロテクター GP型
エッジシール 1801.66.4
マグネット付センターシール 8850型
エッジシール 8858KUO-8-2500
エッジシール 8856KUO-8-2500
エッジシール 8863型、8864型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,313-3,9637,3906,4033,4853,947 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類標準タイプ隙間隠し用リップ付きトリムシール隙間隠し用リップ付き隙間隠し用リップ付き隙間隠し用リップ付き
材質ポリカーボネート(PC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)30002200250025002500-
クリア半透明半透明半透明半透明半透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト