メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エッジシール 8856KUO-8-2500

通常単価(税別)
3,911
税込単価
4,302
通常出荷日:4日目

【特長】・固定ガラスの小口を保護するシール材です・固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガ...

詳細を確認
  • 定尺2500mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8856KUO-8-2500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

8856KUO-8-2500の仕様・寸法情報

種類
トリム
トリム種類
隙間隠し用リップ付き
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
適応ガラス厚(mm)
6、8
半透明
高さ(mm)
25
注文コード
270-016-661

型番リスト

表示件数
型番
8856KUO-8-25008856KUO-8-2500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,911
( 4,302 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定ガラスの小口を保護するシール材です
・固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます
・小口にはめるだけで簡単に取り付けできます
【用途】
・センター部の戸当りに最適です(180°)

ご注意

  • 定尺2500mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジシール 8856KUO-8-2500の型番8856KUO-8-2500のページです。 型番8856KUO-8-2500に関する仕様情報を記載しております。
エッジシール 8856KUO-8-2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジシール 8856KUO-8-2500
エッジシール 8858KUO-8-2500
エッジシール 1801.66.4
マグネット付センターシール 8850型
ガラス用エッジプロテクター GP型
エッジシール 8863型、8864型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,9117,0954,6008,2511,313 -3,961 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類隙間隠し用リップ付き隙間隠し用リップ付き隙間隠し用リップ付きトリムシール標準タイプ隙間隠し用リップ付き
材質塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)ポリカーボネート(PC)塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)25002500220025003000-
適応ガラス厚(mm)6、86、8106、8--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト