17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 適応ガラス厚(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エッジシール 8863型、8864型【1~20個入り】

通常単価(税別)
3,9473,960
税込単価
4,3424,356
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス扉の小口を保護するシール材です・ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます・小...

詳細を確認
  • 定尺(2010mm、2500mm)での販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

適応ガラス厚

(mm)

高さ

(mm)

注文コード

最小発注数量
2010
6、8
25
270-016-656
1個
2500
10、12
24
270-016-657
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,947
( 4,342 )
4日目
3,960
( 4,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス扉の小口を保護するシール材です
・ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます
・小口にはめるだけで簡単に取り付けできます
【用途】
・水返しに最適です

ご注意

  • 定尺(2010mm、2500mm)での販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジシール 8863型、8864型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジシール 8863型、8864型
ガラス用エッジプロテクター GP型
マグネット付センターシール 8850型
エッジシール 1801.66.4
エッジシール 8858KUO-8-2500
エッジシール 8856KUO-8-2500
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,947-1,313 -7,3903,9636,4033,485
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類隙間隠し用リップ付き標準タイプトリムシール隙間隠し用リップ付き隙間隠し用リップ付き隙間隠し用リップ付き
材質塩化ビニル樹脂(PVC)ポリカーボネート(PC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)
半透明クリア半透明半透明半透明半透明

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト