17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 段差寸法(mm)

    ~mm
  • ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸

通常単価(税別)
91138
税込単価
100152
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦...

詳細を確認
  • 許容荷重は、回転数が300rpm際の数値になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

(mm)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

段差寸法

(mm)

ねじ部長さ

(mm)

注文コード

RoHS?最小発注数量
19
6
20.1~50.0
49
0.5
8
210-140-050
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
0.5
8
210-140-051
10
1個
22
7
100.1~200.0
196
3
10.5
210-140-152
10
1個
24
7
100.1~200.0
196
0.5
8
210-140-052
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
0.5
8
210-140-053
10
1個
26
7
100.1~200.0
196
3
10.5
210-140-153
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
4日目
91
( 100 )
4日目
91
( 100 )
4日目
138
( 152 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます
・耐腐蝕性、耐薬品性に優れています
・射出成形加工で製作するため低価格です
【用途】
・事務用機器、電気機器、産業機械、家庭用・レジャー機器、建築

ご注意

  • 許容荷重は、回転数が300rpm際の数値になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸 ゆるみ止めギザ付
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様(総ボールタイプ)
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格91-91 -91 -107 -218198
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
ベアリング材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外輪タイプ・種類外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット
外輪材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール
取付種類ねじ軸ねじ軸穴軸軸かしめ穴軸軸かしめ
特長耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト