17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ケーブル長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ケーブル(SWEFH用)

通常単価(税別)
5,2018,330
税込単価
5,7219,163
通常出荷日:3日目

SWEFHエンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)用ケーブル。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
10
1個
5
1個
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,330
( 9,163 )
3日目
6,120
( 6,732 )
3日目
5,201
( 5,721 )
3日目

詳細情報

基本情報

SWEFHエンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)用ケーブル。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル(SWEFH用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル(SWEFH用)
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH)
重量用蝶番
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,201-15,214 -1,132 -231 -2752,730 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
種類蝶番関連部品平蝶番平蝶番蝶番関連部品蝶番関連部品抜差し蝶番
種類詳細ケーブル-----

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト