17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダンパーユニット 975型 オイルダンパー本体

通常単価(税別)
756801
税込単価
832881
通常出荷日:4日目

【特長】・後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです・扉質量15kg、25k...

詳細を確認
  • 本品を使用したことにより、スライドレールや引戸金物の取り付け・納まりが指定の寸法から変更になる場合があります。
  • ダンパーの機能には、扉質量・扉寸法のバランス、また、引戸の動きのスムーズさなどが影響します。実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
  • 水気のある所では使用しないでください。
  • 急激な温度変化により、作動速度のばらつきがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

最小発注数量
15
1個
25
1個
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
4日目
801
( 881 )
4日目
756
( 832 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです
・扉質量15kg、25kg、40kgタイプがあります

ご注意

  • 本品を使用したことにより、スライドレールや引戸金物の取り付け・納まりが指定の寸法から変更になる場合があります。
  • ダンパーの機能には、扉質量・扉寸法のバランス、また、引戸の動きのスムーズさなどが影響します。実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
  • 水気のある所では使用しないでください。
  • 急激な温度変化により、作動速度のばらつきがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーユニット 975型 オイルダンパー本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンパーユニット 975型 オイルダンパー本体
エアダンパーユニット S型
リニア型多目的スライドレール C2420
LAMP 昇降ラチェット VA-RCT型
スライドレール 重量用 C501
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格756-54 -1,2427,110 -13,7464,429 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
用途関連部品関連部品直線引き出し用関連部品直線引き出し用直線引き出し用
仕様オイルダンパー本体-----
グレー-----
材料ポリアセタール(POM)--ステンレス鋼(SUS304)--
使用温度(℃)0~40-----

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト