17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 移動距離(mm)

    ~mm
  • レール長さ詳細(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

リニア型多目的スライドレール C115

通常単価(税別)
3,3974,197
税込単価
3,7374,617

【特長】・インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確...

詳細情報を確認する
  • 種類
    リテーナタイプ
  • セット品/単品
    セット品
  • 材質
    スチール
  • レール幅 W (mm)
    35.3
  • 組付高さ H (mm)
    11.1
  • 材質詳細
    アウターメンバー/インナーメンバー/マウンティングプレート:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • 仕上
    アウターメンバー/インナーメンバー/マウンティングプレート:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • 耐荷重 (N)
    370

ご注意

  • アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰返しでのストッパー強度はありません。
  • インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
  • 垂直方向の移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

移動距離

(mm)

レール長さ詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
224.6
304.8
10
1個
377
457.2
10
1個
427.8
508
10
1個
478.6
558.8
10
1個
580.2
660.4
10
1個
631
711.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,741
( 4,115 )
4日目
4,145
( 4,560 )
4日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます

ご注意

  • アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰返しでのストッパー強度はありません。
  • インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
  • 垂直方向の移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニア型多目的スライドレール C115のレビュー
この商品のレビューはありません

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト