17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 移動距離(mm)

    ~mm
  • レール長さ詳細(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

リニア型多目的スライドレール C2415

通常単価(税別)
1,3581,697
税込単価
1,4941,867
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・幅寸法が20mmの小型鋼製ガイドレールです・インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収ま...

詳細を確認
  • ボールリテーナーアクセスホールの穴の縁が鋭くなっているところがあります。けがをする恐れがあるので、触れないでください。
  • アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰返しでのストッパー強度はありません。
  • インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

移動距離

(mm)

レール長さ詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
97
200
10
1個
147
250
10
1個
197
300
10
1個
247
350
10
1個
347
450
10
1個
397
500
10
1個
447
550
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,358
( 1,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,358
( 1,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,487
( 1,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,582
( 1,740 )
4日目
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,684
( 1,852 )
4日目
1,697
( 1,867 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅寸法が20mmの小型鋼製ガイドレールです
・インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます

ご注意

  • ボールリテーナーアクセスホールの穴の縁が鋭くなっているところがあります。けがをする恐れがあるので、触れないでください。
  • アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰返しでのストッパー強度はありません。
  • インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニア型多目的スライドレール C2415のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニア型多目的スライドレール C2415
リニア型多目的スライドレール C115
リニア型多目的スライドレール C2715
オールステンレス リニア型多目的スライドレール ESR9 軽量用
リニア型多目的スライドレール RS115 縦使い・横使い兼用タイプ
リニアレール エコノミータイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション)
通常価格1,358-3,397 -1,497 -3,065 -3,489 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜
種類リテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプベアリングタイプ
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
材質スチールスチールスチールステンレススチールA6005·S55C
レール幅 W(mm)2035.32735.535.336
組付高さ H(mm)811.19.511.311.138

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト