17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アルミ リニア型ミニスライドレール ARL2-16

通常単価(税別)
738998
税込単価
8121,098
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・幅寸法が16mmの超小型レールです・アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のた...

詳細を確認
  • 耐荷重は、取り付け方(垂直・水平)により変わります。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

移動距離

(mm)

レール長さ詳細

(mm)

耐荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
30
70
20(垂直)、8(水平)
10
1個
52
100
49(垂直)、18(水平)
10
1個
96
150
49(垂直)、18(水平)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅寸法が16mmの超小型レールです
・アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です

ご注意

  • 耐荷重は、取り付け方(垂直・水平)により変わります。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ リニア型ミニスライドレール ARL2-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ リニア型ミニスライドレール ARL2-16
リニア型多目的スライドレール C115
リニア型多目的スライドレール C2715
リニア型多目的スライドレール C2415
リニアレール エコノミータイプ
オールステンレス リニア型多目的スライドレール ESR9 軽量用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション)スガツネ工業
通常価格738-3,397 -1,497 -1,358 --3,065 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜
種類リテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプベアリングタイプリテーナタイプ
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
材質アルミ合金スチールスチールスチールA6005·S55Cステンレス
レール幅 W(mm)1635.327203635.5
組付高さ H(mm)611.19.583811.3
よく一緒に購入される商品

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト