17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 移動距離(mm)

    ~mm
  • レール長さ詳細(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

オールステンレス リニア型多目的スライドレール ESR9 軽量用

通常単価(税別)
3,0656,546
税込単価
3,3727,201
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます【...

詳細を確認
  • アウターメンバーの両端にある切り起こしは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。
    ご使用の際は、切り起こしから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
  • インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件により、ボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
  • 垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

移動距離

(mm)

レール長さ詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
225
304.8
10
1個
327
406.4
10
1個
378
457.2
10
1個
428
508
10
1個
530
609.6
10
1個
581
660.4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,065
( 3,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,744
( 5,218 )
4日目
5,023
( 5,525 )
4日目
5,465
( 6,012 )
4日目
5,806
( 6,387 )
4日目
6,546
( 7,201 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます
【用途】
・小型の扉(レール2本使い、扉質量5kg以下)に適します

ご注意

  • アウターメンバーの両端にある切り起こしは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。
    ご使用の際は、切り起こしから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
  • インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件により、ボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
  • 垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス リニア型多目的スライドレール ESR9 軽量用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス リニア型多目的スライドレール ESR9 軽量用
リニア型多目的スライドレール C115
リニア型多目的スライドレール C2715
リニア型多目的スライドレール C2415
リニア型多目的スライドレール RS115 縦使い・横使い兼用タイプ
高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格3,065-3,397 -1,497 -1,358 -3,489 -3,593 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類リテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプベアリングタイプ
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
材質ステンレススチールスチールスチールスチールSUS430
レール幅 W(mm)35.535.3272035.324.8
組付高さ H(mm)11.311.19.5811.112
よく一緒に購入される商品

リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト